Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन मरम्मत और सर्विस किटइंजन गैस्‍केट किट8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट
होम
इंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन मरम्मत और सर्विस किटइंजन गैस्‍केट किट
8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट
8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट

वॉटर लाइंस के लिए रबर बीड के साथ Cat® 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्केट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट
8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट
8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट
8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट
8N-8089: 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्‍केट

वॉटर लाइंस के लिए रबर बीड के साथ Cat® 0.8 मिलीमीटर मोटा गैस्केट

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8N-8089 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8N-8089 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
स्टाइल: बीड किया गया
सामग्री: उच्च सील क्षमता, शीट गैस्‍केट सामग्री
मोटाई (मिलीमीटर): 1.1
होल साइज़ (mm): 11.0 (4X)
मोटाई (in): 0.04
होल का आकार (in): 0.43 (4X)
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 8N-8089 के लिए संगत मॉडल

इंजन - औद्योगिक

3516

इंजन - जनरेटर सेट

3516

चैलेंजर

MTC755 MTC735 MT765 MT745 MTC765 MTC745 MT755 MT735

सामुद्रिक उत्पाद

3512C 3516 3512 3508 3512B

एक्स्कैवेटर

5230B 5230

ऑफ़-हाइवे ट्रक

777C 776C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D11R D11N 11 11U 11SU

व्हील डोज़र

854G 992G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें