Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनकूलिंग सिस्टमवॉटर पंप और कंपोनेंटवॉटर पंप के कंपोनेंट8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग
होम
इंजनकूलिंग सिस्टमवॉटर पंप और कंपोनेंटवॉटर पंप के कंपोनेंट
8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग
8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग

Cat® सील रिंग (वॉटर पंप)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग
8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग
8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग
8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग
8S-7762: 4.77 मिलीमीटर मोटी सील रिंग

Cat® सील रिंग (वॉटर पंप)

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
8S-7762 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8S-7762 के लिए विनिर्देश
अंदर का व्यास (mm): 20.32
बाहर का व्यास (mm): 30.1498
Material: Alloy Aluminum
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 8S-7762 के लिए संगत मॉडल

इंजन - जनरेटर सेट

3406B 3408B 3408C 3304B 3306 3304 3412 3412C 3508 3406 3408 3512 3516

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825C 815 815B 816 826C 816B

पाइप लेयर

561D 561C 572F 572G 571G 571F 589

सामुद्रिक उत्पाद

3516 3512 3508 D330C 3408B 3406B D349 D346 D348 3306B D333C 3304 3306 3304B 3412 3408 3406

ट्रैक-टाइप लोडर

963 973 983B 941 951C 951B 941B 977K 977L 955K 955L

ट्रैक-टाइप स्किडर

528 518 55 59 58 120C 518 125C

इंजन - ट्रक

1674 1676 3408B 3408 3406 3306 1673C 3406B 3306B

व्हील डोज़र

834B 814B 824C 814 980 950B 950E 920 988B 930 936 966D 966C 966E 966R 950 930R 930T 950B/950E 936E 980B 980C 992C

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D4D D4E D5B D5H D6C D6D D7F D7G D5 D8L D9L 48 163 143 153 141 140 977 963 951 955 6 5 4 9 8 824S 8S 8U 9C 9U 9S 834U 834S 4S 5A 5P 5S 6A 6S 8A 825 4A

जनरेटर

SR4

व्हील ट्रैक्टर-स्क्रेपर

651E 615 627 621 623 631D 631E 623B 621B 657E 621R 633D 639D 627B 637D 637E 627 621B 657E 637B 637D 639D 627B 637

मोटर ग्रेडर

120G 120B 140B 140G 16G 130G 140 14G 14E 12G 120 12F

इंजन - औद्योगिक

D346 D348 D349 3406B D348 D349 D346 3408B 3306B 3304 3306 3412 D333C 3304B 3406 3512 3516 3508 D330C G333C G3304 G3306 G3412 G3408

एक्स्कैवेटर

215B 375-A L 225 235 215 235B 375-A 245

व्हील-टाइप स्किडर

518 528 120C

ऑफ़-हाइवे ट्रक

785 773B 777B 777 769C 776 776B 768C 772B

इंजन - मशीन

3304 3408

कार्य उपकरण

PR-1000 PR-1000C PR-450 PR-750B

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें