होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील8T-8357: रिंग
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक सिलेंडर और कंपोनेंटहाइड्रोलिक सिलेंडर सील
8T-8357: रिंग
8T-8357: रिंग

Cat® 152.35mm Grove Diameter Plastic Wear Ring used in Tilt Cylinder

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
8T-8357: रिंग
8T-8357: रिंग

Cat® 152.35mm Grove Diameter Plastic Wear Ring used in Tilt Cylinder

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
8T-8357 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 8T-8357 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
चौड़ाई - A (+/- 0.03 इंच) (in): 1.50
अंदरूनी व्यास - B (+/- 0.08 इंच) (in): 5.99
अंदरूनी व्यास - B (+/- 0.08 इंच) (mm): 152.17
चौड़ाई - A (+/- 0.762 मिलीमीटर) (mm): 38.00
ओवरसाइज़ डिम: 0.030
बाहर का व्यास (mm): 158.75
बाहर का व्यास (in): 6.25
Material: Nylon, 6, 6/12, 6/6 Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 8T-8357 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें