Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड एंड बिट्स9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलब्लेड कटिंग एज और एंड बिट्सब्लेड एंड बिट्स
9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड
9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड

D5 जनरल ड्यूटी 19mm

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड
9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड
9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड
9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड
9F-7076: जनरल ड्यूटी एंड बिट लेफ़्ट हैंड

D5 जनरल ड्यूटी 19mm

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9F-7076 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9F-7076 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Lower Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (mm): 101.6
Thickness (mm): 19
End Bit Type: GP
Overall Length (mm): 381
Width (in): 9.252
Wear or Durability: Standard
Upper Hole Spacing (mm): 88.9
Overall Length (in): 15
Width (mm): 235
Upper Hole Spacing (in): 3.5
Position: LH
Upper Hole Pattern: 3
Lower Hole Spacing (in): 4
Thickness (in): 0.748
Hole Size: 5/8-in Plow Bolt (18 mm square)
Material: Boron Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9F-7076 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

816 816K

ट्रैक-टाइप लोडर

977D 977H

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

977A 5A 6A 5S

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें