Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन
9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन

Cat® 44.6 मिलीमीटर लंबा लिंकेज पिन हाइड्रोलिक नियंत्रण कंसोल को जोड़ने के लिए उपकरण सहायता देता है और स्थिरता एवं नियंत्रण प्रदान करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन
9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन
9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन
9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन
9U-0952: 7.95 मिलीमीटर आउटर डायमीटर लिंकेज पिन

Cat® 44.6 मिलीमीटर लंबा लिंकेज पिन हाइड्रोलिक नियंत्रण कंसोल को जोड़ने के लिए उपकरण सहायता देता है और स्थिरता एवं नियंत्रण प्रदान करता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9U-0952 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9U-0952 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
पिन का प्रकार: हेडेड पिन
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
पिन व्यास (mm): 8
लंबाई (mm): 33
रिमूवल ऐड / फ़ीचर: कोई पुलर होल नहीं
पिन व्यास (in): 0.31
लंबाई (in): 1.30
Overall Length (mm): 44.6
Overall Length (in): 1.756
Diameter (mm): 7.95
Diameter (in): 0.313
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9U-0952 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825G II 825H 825G 836H 826H 836G 826G 826G II

व्हील डोज़र

824G II 844 824H 834G 824G 844H 854G 834H 854K 972G II 980G II 950G II 988G 988H 990 II 966H 966G 994F 950G 962H 972G 962G 962G II 950H 972H 980H 966G II 980G 992G 990H 992K 990

एकीकृत टूलकैरियर

IT62H

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें