Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमइंजनइंजन कंपोनेंटइंजन माउंट और सपोर्टआइसोलेशन माउंट और कंपोनेंट9W-9931: टू पीस असममित आइसोलेशन माउंट
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटइंजन माउंट और सपोर्टआइसोलेशन माउंट और कंपोनेंट
9W-9931: टू पीस असममित आइसोलेशन माउंट
9W-9931: टू पीस असममित आइसोलेशन माउंट

Cat® आइसोलेशन माउंट का इस्तेमाल सिस्टम को जोड़ने और पोज़िशन करने, डिस्प्लेसमेंट को समायोजित करने और आसपास की संरचना (कंपन, शॉक, शोर) से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9W-9931: टू पीस असममित आइसोलेशन माउंट
9W-9931: टू पीस असममित आइसोलेशन माउंट

Cat® आइसोलेशन माउंट का इस्तेमाल सिस्टम को जोड़ने और पोज़िशन करने, डिस्प्लेसमेंट को समायोजित करने और आसपास की संरचना (कंपन, शॉक, शोर) से कंपोनेंट्स को अलग करने के लिए किया जाता है

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9W-9931 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9W-9931 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 21.5
हेड की मोटाई (mm): 30.5
पैड की ऊंचाई (mm): 25
मानक बोल्ट आकार (mm): M20
अंदर का व्यास (in): 0.85
पैड की ऊंचाई (in): 0.98
पायलट के बाहर का व्यास (mm): 61.7
माउंट की ऊंचाई (in): 2.85
पायलट के बाहर का व्यास (in): 2.43
माउंट की ऊंचाई (mm): 72.5
बॉन्डेड स्लीव: नहीं
हेड के बाहर का व्यास (mm): 115
हेड के बाहर का व्यास (in): 4.53
हेड की मोटाई (in): 1.2
माउंट का प्रकार: दो-टुकड़े - गैर-सममित
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 9W-9931 के लिए संगत मॉडल

चैलेंजर

55 35 45

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

825 825K 836 826 836K 826K

सामुद्रिक उत्पाद

G3406 C15 3456

एक्स्कैवेटर

5080 375-A L 350-A 375-A 350-A L 350 L

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

DEUCE 30/30

व्हील डोज़र

834K 824K 824 988 XE 907K 908 906K 907 906M 906 988 988K XE 908K 908M 988K

टेलीहैंडलर

TH330B TH560B TH220B TH360B TH355B TH350B TH580B TH340B TH460B

फ़र्श कॉम्पैक्टर

PS-360B PF-290B CS-56 CS-54 CP-54 CP-56 CP-573E CP-533D CP-533E CS-44 CB-534D CP-44 CS-433E CS-663E CS-583E CS-531D CS-583D CB-564D CP-433E CS-423E CD-54 CS-573D CS-573E CS-533D CS-533E CS-683E CB-434D CP-563E CP-563D CS-563D CS-563E

मोटर ग्रेडर

12K 160K 120K 120M 2 160 140K 140

वन उत्पाद

2570D 573D 563D 2670D

व्हील - टाइप लोडर

920K 906H2 906H 914K 914M 907H2 908M 914 910 908H2 902 908 906 906M 918M 910K 910M 907H 907M 920 908H

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें