Caterpillar

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.
रजिस्टर करें
Caterpillar

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें

उपकरण चुनें

होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील9X-2531: M सील STK
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगबल्क सील
9X-2531: M सील STK
9X-2531: M सील STK

बल्क सील

ब्रांड: Cat

fallback-image
9X-2531: M सील STK

बल्क सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9X-2531 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9X-2531 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
डिज़ाइन का प्रकार: विशेष आकार
कुल ऊंचाई (mm): 15,000
कुल चौड़ाई (mm): 2,100
नोट्स: डाइमेंशन और सामग्री का ब्यौरा केवल संदर्भ के लिए उपलब्ध कराया गया है. कलर इमेज से अलग हो सकता है.
कुल ऊंचाई (in): 590.55
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9X-2531 के लिए संगत मॉडल

अर्थमूविंग कॉम्पैक्टर

815B 825C 836 816B 826C

व्हील-टाइप स्किडर

508

व्हील डोज़र

814B 824C 834B 950B/950E 988F II 972G II 966D 988B 966F 966E 950B 966G 988F 950E 992D 950G 972G 994D 950F 962G 980C 992C 980F 966G II 980G 994 980F II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें