होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील
9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील

फ़्यूल इंजेक्शन पंप और यूनिट इंजेक्टर के लिए Cat® रबर ओ रिंग सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील
9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील
9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील
9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील
9X-7722: 31.42 मिलीमीटर इनर डायमीटर फ़्यूल सिस्टम ओ रिंग सील

फ़्यूल इंजेक्शन पंप और यूनिट इंजेक्टर के लिए Cat® रबर ओ रिंग सील

ब्रांड: Cat

कीमतें जांचें
कीमतें जांचें
अपने ग्राहक की कीमत को देखने के लिए लॉग इन करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
9X-7722 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 9X-7722 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 2.62
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.103
सामग्री: FKM,FKM - फ़्लोरोइलास्टोमर,पॉलीटेट्राफ़्लोरोएथिलीन (PTFE) प्लास्टिक,फ़्लोरोइलास्टोमर (FKM) रबर
अंदर का व्यास (mm): 31.42
अंदर का व्यास (in): 1.237
Material Hardness: 90A
Dash Size: 124
Polymer: FKM (Fluorocarbon)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 9X-7722 के लिए संगत मॉडल

सामुद्रिक उत्पाद

3176B

इंजन - ट्रक

3176B 3176

ट्रैक-टाइप ट्रैक्टर

D6 D6XE

व्हील डोज़र

834G 980K HLG 980G II 988H 994F 980H 980G 980K

मोटर ग्रेडर

24H 24M

आर्टिक्यूलेटेड डंप ट्रक

725 735

वन उत्पाद

TK1051

इंजन - औद्योगिक

3516B 3176B

चैलेंजर

85C 75C 75

एक्स्कैवेटर

330-A 330-A LN 330 L 330-A L 325-A L 320D2 FM 325-A FM L 320D FM 330-A L 330 LN 322 L 325 L 322-A L

ऑफ़-हाइवे ट्रक

793D 797 797B

OEM सलूशन्स

TR35E44-C9.3BL TR35E44-C9.3B

विस्तारित खनन उत्पाद

R1600 R1700 II R1600G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें