10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकवायरिंग हार्नेस और केबलकनेक्टरइलेक्ट्रिकल कनेक्टर107-3136: प्लग
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकवायरिंग हार्नेस और केबलकनेक्टरइलेक्ट्रिकल कनेक्टर
107-3136: प्लग
107-3136: प्लग

Cat® प्लग (कनेक्टर), लंबाई: 5.8 मिलीमीटर, बाहरी डायमीटर: 5.7 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
107-3136: प्लग
107-3136: प्लग
107-3136: प्लग
107-3136: प्लग
107-3136: प्लग

Cat® प्लग (कनेक्टर), लंबाई: 5.8 मिलीमीटर, बाहरी डायमीटर: 5.7 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat plugs, like part # 107-3136, are plain or threaded disks or cylinders used for sealing holes and ports on engine blocks, oil pans, and housings. Plugs are most generally used as shipping plugs or drain plugs.

Attributes:
• Connector Type: Circular
• Length: 5.8 mm (0.23 in)
• Outside Diameter: 5.7 mm (0.22 in)
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections

Applications:
Plugs are designed to contain or to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled. They are often used to permanently seal holes that are required for manufacturing or the assembly of internal components in engine blocks, valve bodies and other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat plugs, like part # 107-3136, are plain or threaded disks or cylinders used for sealing holes and ports on engine blocks, oil pans, and housings. Plugs are most generally used as shipping plugs or drain plugs.

Attributes:
• Connector Type: Circular
• Length: 5.8 mm (0.23 in)
• Outside Diameter: 5.7 mm (0.22 in)
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections

Applications:
Plugs are designed to contain or to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled. They are often used to permanently seal holes that are required for manufacturing or the assembly of internal components in engine blocks, valve bodies and other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 5.7
लंबाई (mm): 5.8
बाहर का व्यास (in): 0.224
लंबाई (in): 0.228
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 5.7
लंबाई (mm): 5.8
बाहर का व्यास (in): 0.224
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Multi Terrain Loader
277D277C257D3277C2257B3257D297D2 XHP297D2297D XHP297D297C287C2287C287D
Compact Track Loader
289D289C279C2279D3299D299C289C2289D3279D279C299D3 XE299D3299D2259D259B3299D2 XHP259D3299D XHP
Integrated Toolcarrier
IT14G
Load Haul Dump
OTHER
Backhoe Loader
438C426C436C416C428C
Material Handler
MH3250MH3260MH3022MH3024MH3032MH3040MH3050
Forest Products
OTHER
Compact Wheel Loader
901C902C902C2910K903C2906H914K914G903D903C901C2904B908M906M907H907M908H
Track-Type Tractor
D3C IIID4C IIID3GD5C IIID4GD5G
Engine - Machine
3046
Asphalt Paver
AP300FAP355AP300AP355F
Mini Hyd Excavator
303.5E307E2305.5E2302.5306E2304E2308E2SR308E2CR305E2308.5305.5E304E2 CR308307.5309306307303.5E2 CR305.5E2 CR304.5E2305E2 CR306.5305E304E310308E2 SR303.5E2308E2 CR
Oem Mob Hyd Pwr Unit
336MHPU
Forestry Products
FM528 LL538548558568FM528
Wheeled Excavator
M313-07M314MH3026M315M322M320M315GCM318M319M316M317MH3040M314-07
Skid Steer Loader
242B3272D XHP242D3252B3236236B3272C272D248246236D3262D262C262C2262D3252B246D3216256C242D228226272D3 XE272D3272D2246D246C236B236D272D2 XHP
Excavator
316 GCFM538MH3295320D3 GC316 GX320D3FM548315 GCMH3040340MHPU3101326 GC349 GC336 MHPU317315313320GX326GCFM558OTHER320 GXFM568350 OEM330GC320 GC352 UHD340313 GX349336 GC345313 GC352350355320326330 GC325318 GC323323D3330335336333323 GX323 GC323GC395312 GX312 GC374317 GC345 GC
Mobile Hyd Power Unit
330 MHPU350MHPU
अधिक देखें
Multi Terrain Loader
277D277C257D3277C2257B3257D297D2 XHP297D2297D XHP297D297C287C2287C287D
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
107-3136 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
107-3136 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 107-3136 के लिए विवरण

Description:
Cat plugs, like part # 107-3136, are plain or threaded disks or cylinders used for sealing holes and ports on engine blocks, oil pans, and housings. Plugs are most generally used as shipping plugs or drain plugs.

Attributes:
• Connector Type: Circular
• Length: 5.8 mm (0.23 in)
• Outside Diameter: 5.7 mm (0.22 in)
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections

Applications:
Plugs are designed to contain or to stop fluid flow and hold pressure when properly assembled. They are often used to permanently seal holes that are required for manufacturing or the assembly of internal components in engine blocks, valve bodies and other fluid system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 107-3136 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 5.7
लंबाई (mm): 5.8
बाहर का व्यास (in): 0.224
लंबाई (in): 0.228
Material: Nitrile / NBR / HNBR / XNBR Rubber
अधिक देखें
पार्ट नंबर 107-3136 के लिए संगत मॉडल

MULTI TERRAIN LOADER

277D 277C 257D3 277C2 257B3 257D 297D2 XHP 297D2 297D XHP 297D 297C 287C2 287C 287D

COMPACT TRACK LOADER

289D 289C 279C2 279D3 299D 299C 289C2 289D3 279D 279C 299D3 XE 299D3 299D2 259D 259B3 299D2 XHP 259D3 299D XHP

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT14G

LOAD HAUL DUMP

OTHER

BACKHOE LOADER

438C 426C 436C 416C 428C

MATERIAL HANDLER

MH3250 MH3260 MH3022 MH3024 MH3032 MH3040 MH3050

FOREST PRODUCTS

OTHER

COMPACT WHEEL LOADER

901C 902C 902C2 910K 903C2 906H 914K 914G 903D 903C 901C2 904B 908M 906M 907H 907M 908H

TRACK-TYPE TRACTOR

D3C III D4C III D3G D5C III D4G D5G

ENGINE - MACHINE

3046

ASPHALT PAVER

AP300F AP355 AP300 AP355F

MINI HYD EXCAVATOR

303.5E 307E2 305.5E2 302.5 306E2 304E2 308E2SR 308E2CR 305E2 308.5 305.5E 304E2 CR 308 307.5 309 306 307 303.5E2 CR 305.5E2 CR 304.5E2 305E2 CR 306.5 305E 304E 310 308E2 SR 303.5E2 308E2 CR

OEM MOB HYD PWR UNIT

336MHPU

FORESTRY PRODUCTS

FM528 LL 538 548 558 568 FM528

WHEELED EXCAVATOR

M313-07 M314 MH3026 M315 M322 M320 M315GC M318 M319 M316 M317 MH3040 M314-07

SKID STEER LOADER

242B3 272D XHP 242D3 252B3 236 236B3 272C 272D 248 246 236D3 262D 262C 262C2 262D3 252B 246D3 216 256C 242D 228 226 272D3 XE 272D3 272D2 246D 246C 236B 236D 272D2 XHP

EXCAVATOR

316 GC FM538 MH3295 320D3 GC 316 GX 320D3 FM548 315 GC MH3040 340MHPU 3101 326 GC 349 GC 336 MHPU 317 315 313 320GX 326GC FM558 OTHER 320 GX FM568 350 OEM 330GC 320 GC 352 UHD 340 313 GX 349 336 GC 345 313 GC 352 350 355 320 326 330 GC 325 318 GC 323 323D3 330 335 336 333 323 GX 323 GC 323GC 395 312 GX 312 GC 374 317 GC 345 GC

MOBILE HYD POWER UNIT

330 MHPU 350MHPU

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें