10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबअलार्म और हॉर्नअलार्म170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म
होम
कैबअलार्म और हॉर्नअलार्म
170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म
170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म

वायरिंग हार्नेस में सीलिंग के साथ Cat® 97 dB बैकअप अलार्म

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म
170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म
170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म
170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म
170-0950: 97 dB बैकअप अलार्म

वायरिंग हार्नेस में सीलिंग के साथ Cat® 97 dB बैकअप अलार्म

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat back up alarm assemblies are audible warning devices used to warn of the reverse motion of Cat machines. Cat alarms contribute to the safety of your rugged work environment.

Attributes:
• Decibel Output: 97 Db(A)
• Voltage Rating: 12-24 VDC
• One pulse per second
• Slotted mounting holes for ease of assembly
• Mounts with 1/4 inch and M6 hardware
• Heavy duty
• Water resistant
• RoHS compliant
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Cat back up alarm assemblies are used on Cat machines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat back up alarm assemblies are audible warning devices used to warn of the reverse motion of Cat machines. Cat alarms contribute to the safety of your rugged work environment.

Attributes:
• Decibel Output: 97 Db(A)
• Voltage Rating: 12-24 VDC
• One pulse per second
• Slotted mounting holes for ease of assembly
• Mounts with 1/4 inch and M6 hardware
• Heavy duty
• Water resistant
• RoHS compliant
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Cat back up alarm assemblies are used on Cat machines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 102
चौड़ाई (mm): 71
ऊंचाई (mm): 41
लंबाई (in): 4
चौड़ाई (in): 2.79
ऊंचाई (in): 1.61
Material: Carbon Steel,Polyamide Plastic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 102
चौड़ाई (mm): 71
ऊंचाई (mm): 41
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Asphalt Compactor
CB22B
Paving Compactor
CB-22B
Track-Type Tractor
D5K LGPD4K LGPD5K XLD3K XLD4K XLD3K LGP
Mini Hyd Excavator
301.8301.6301.5301.8C302.5C301.6C
Utility Compactor
CC2.6CB2.7CB2.5CB4.4CB2.9CB4.0CB1.8CB1.7
Backhoe Loader
442E434E422E432E444E428E
Compactor
CB-34B XWCC-24BCB-24BCB-32BCB-36BCC-34BCB-22BCB-34B
Vibratory Compactor
CC4.0CB1.8CB1.7CB-14
Compact Wheel Loader
906H908H
Telehandler
TH330BTH560BTH350BTH220BTH210TH340BTH360BTH355BTH460BTH215
अधिक देखें
Asphalt Compactor
CB22B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
170-0950 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
170-0950 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 170-0950 के लिए विवरण

Description:
Cat back up alarm assemblies are audible warning devices used to warn of the reverse motion of Cat machines. Cat alarms contribute to the safety of your rugged work environment.

Attributes:
• Decibel Output: 97 Db(A)
• Voltage Rating: 12-24 VDC
• One pulse per second
• Slotted mounting holes for ease of assembly
• Mounts with 1/4 inch and M6 hardware
• Heavy duty
• Water resistant
• RoHS compliant
• Designed to work in unison with the rest of your Cat components to ensure maximum potential of your equipment.

Application:
Cat components can operate in heavy-duty applications such as severe vibration, shock, extreme operating temperature ranges, thermal cycle, thermal shock, humidity, corrosion and excessive dust. Cat back up alarm assemblies are used on Cat machines.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 170-0950 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 102
चौड़ाई (mm): 71
ऊंचाई (mm): 41
लंबाई (in): 4
चौड़ाई (in): 2.79
ऊंचाई (in): 1.61
Material: Carbon Steel,Polyamide Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 170-0950 के लिए संगत मॉडल

ASPHALT COMPACTOR

CB22B

PAVING COMPACTOR

CB-22B

TRACK-TYPE TRACTOR

D5K LGP D4K LGP D5K XL D3K XL D4K XL D3K LGP

MINI HYD EXCAVATOR

301.8 301.6 301.5 301.8C 302.5C 301.6C

UTILITY COMPACTOR

CC2.6 CB2.7 CB2.5 CB4.4 CB2.9 CB4.0 CB1.8 CB1.7

BACKHOE LOADER

442E 434E 422E 432E 444E 428E

COMPACTOR

CB-34B XW CC-24B CB-24B CB-32B CB-36B CC-34B CB-22B CB-34B

VIBRATORY COMPACTOR

CC4.0 CB1.8 CB1.7 CB-14

COMPACT WHEEL LOADER

906H 908H

TELEHANDLER

TH330B TH560B TH350B TH220B TH210 TH340B TH360B TH355B TH460B TH215

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें