10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअनियमित प्लेट251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबार, प्लेट और एंगल ब्रैकेटअनियमित प्लेट
251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट
251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट

Cat® ब्रैकेट, L X W X H: 201 X 150 X 120 मिलीमीटर, अंदर का डायमीटर: 120 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट
251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट
251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट
251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट
251-9428: इंस्ट्रूमेंट पैनल सपोर्ट ब्रैकेट

Cat® ब्रैकेट, L X W X H: 201 X 150 X 120 मिलीमीटर, अंदर का डायमीटर: 120 मिलीमीटर

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
251-9428 is a steel bracket used to mount the exhaust temperature module on certain Cat engine models.

Attributes:
• Steel bracket with weld nuts
• Finish: Cat Yellow paint
• Inside Diameter: 120mm (4.7 in)
• Length: 201mm (7.9 in)
• Width: 150mm (5.9 in)
• Height: 120mm (4.7 in)
• Thread Size: 1/4-20 (3X), 5/16-18 (3X)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
251-9428 is a steel bracket used to mount the exhaust temperature module on certain Cat engine models.

Attributes:
• Steel bracket with weld nuts
• Finish: Cat Yellow paint
• Inside Diameter: 120mm (4.7 in)
• Length: 201mm (7.9 in)
• Width: 150mm (5.9 in)
• Height: 120mm (4.7 in)
• Thread Size: 1/4-20 (3X), 5/16-18 (3X)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (in): 4.7
ऊंचाई (mm): 120
लंबाई (in): 7.9
लंबाई (mm): 201
चौड़ाई (in): 5.9
चौड़ाई (mm): 150
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (in): 4.7
ऊंचाई (mm): 120
लंबाई (in): 7.9
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator Set
C175-16C175-20
Engine
G3520JG3516J
Truck
793D789D
Gas Engine
G3516BG3508BG3520BG3508G3516JG3508JG3512BG3512G3520JG3516G3512J
अधिक देखें
Generator Set
C175-16C175-20
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
251-9428 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
251-9428251-9428
104-6564104-6564
383-2989383-2989
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
251-9428
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
104-6564
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
383-2989
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
276-6793
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
383-2980
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
290-4619
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
251-9428 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 251-9428 के लिए विवरण

Description:
251-9428 is a steel bracket used to mount the exhaust temperature module on certain Cat engine models.

Attributes:
• Steel bracket with weld nuts
• Finish: Cat Yellow paint
• Inside Diameter: 120mm (4.7 in)
• Length: 201mm (7.9 in)
• Width: 150mm (5.9 in)
• Height: 120mm (4.7 in)
• Thread Size: 1/4-20 (3X), 5/16-18 (3X)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 251-9428 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (in): 4.7
ऊंचाई (mm): 120
लंबाई (in): 7.9
लंबाई (mm): 201
चौड़ाई (in): 5.9
चौड़ाई (mm): 150
Material: Carbon Steel,Structural Steel,Alloy Steel,Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें
पार्ट नंबर 251-9428 के लिए संगत मॉडल

GENERATOR SET

C175-16 C175-20

ENGINE

G3520J G3516J

TRUCK

793D 789D

GAS ENGINE

G3516B G3508B G3520B G3508 G3516J G3508J G3512B G3512 G3520J G3516 G3512J

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें