10% off Ground Engaging Tools & Undercarriage│Code: IRONDEAL10

Details
JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

JOHN FABICK TRACTOR COMPANY

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील
5P-4326: 116.84 मिलीमीटर इनर डायमीटर ओ-रिंग सील

ओ-रिंग

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

:
ओ-रिंग्स का उपयोग मानक सीलिंग और कुछ गतिशील अनुप्रयोगों में किया जाता है।

विशेषताएं:
तरल Cat® ओ-रिंग्स गेट मोटर्स और गेट मोटर्स में पाए जाने वाले सील तापमान और दबाव के साथ संगत सामग्री से बने होते हैं। सामग्री पहनने और बाहर निकालना के लिए प्रतिरोधी हैं, स्टाम्प संपीड़न के संश्लेषण के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सील स्थापना के दौरान मरोड़ और सीलिंग काटने को कम करने के लिए कुछ गेट गैसकेट के छल्ले PTFE के साथ लेपित होते हैं।

हमारे रिंग सील आयामों को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तंग सहिष्णुता में रखा जाता है कि गैसकेट आवश्यक सीलिंग संपीड़न के साथ गैसकेट स्लॉट को ठीक से फिट करता है।

Cat रिंग सील सभी CAT और अन्य निर्माताओं के स्व-चालित उपकरणों के लिए आपका आदर्श समाधान है जिसके लिए रिंग सील की आवश्यकता होती है। वे विभिन्न आकारों और सामग्रियों में विभिन्न 2,500 प्रकारों में उपलब्ध हैं।

गेट सीलिंग सिस्टम अधिक महंगे हिस्सों को लीक और प्रदूषण से बचाते हैं। असली Cat स्टैम्प के साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखें।

एप्लीकेशन:
ओ-रिंग्स का उपयोग गेट मोटर्स और मोटर्स में कई निश्चित और गतिशील जोड़ों में किया जाता है।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

:
ओ-रिंग्स का उपयोग मानक सीलिंग और कुछ गतिशील अनुप्रयोगों में किया जाता है।

विशेषताएं:
तरल Cat® ओ-रिंग्स गेट मोटर्स और गेट मोटर्स में पाए जाने वाले सील तापमान और दबाव के साथ संगत सामग्री से बने होते हैं। सामग्री पहनने और बाहर निकालना के लिए प्रतिरोधी हैं, स्टाम्प संपीड़न के संश्लेषण के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सील स्थापना के दौरान मरोड़ और सीलिंग काटने को कम करने के लिए कुछ गेट गैसकेट के छल्ले PTFE के साथ लेपित होते हैं।

हमारे रिंग सील आयामों को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तंग सहिष्णुता में रखा जाता है कि गैसकेट आवश्यक सीलिंग संपीड़न के साथ गैसकेट स्लॉट को ठीक से फिट करता है।

Cat रिंग सील सभी CAT और अन्य निर्माताओं के स्व-चालित उपकरणों के लिए आपका आदर्श समाधान है जिसके लिए रिंग सील की आवश्यकता होती है। वे विभिन्न आकारों और सामग्रियों में विभिन्न 2,500 प्रकारों में उपलब्ध हैं।

गेट सीलिंग सिस्टम अधिक महंगे हिस्सों को लीक और प्रदूषण से बचाते हैं। असली Cat स्टैम्प के साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखें।

एप्लीकेशन:
ओ-रिंग्स का उपयोग गेट मोटर्स और मोटर्स में कई निश्चित और गतिशील जोड़ों में किया जाता है।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 5.33
सामग्री: नाइट्राइल (NBR),NBR - नाइट्राइल,NBR (75)
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.21
अंदर का व्यास (mm): 116.84
अंदर का व्यास (in): 4.6
डैश का आकार (in): 350
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 5.33
सामग्री: नाइट्राइल (NBR),NBR - नाइट्राइल,NBR (75)
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.21
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Pumper
SCT673
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM-350BRM400RM500BRM-300RM-500
Marine Transmission
7271
Engine
3512C
Track Loader
973D973K973
Load Haul Dump
R1700 XE
Petroleum Engine
3512B
Road Reclaimer
RM500RM400RM-350BRM500B
Track-Type Tractor
DEUCE30/30
Articulated Truck
D300ED300D
Marine Auxiliary
3512C3516C3512B
Marine Engine
3512C3508C3516C
Thumb
HYDRAULIC
Front Shovel
235C
Excavator
235B235C235D235
Track-Type Loader
973
अधिक देखें
Pumper
SCT673
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
5P-4326 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
5P-43265P-4326
9G-53139G-5313
3E-67553E-6755
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
5P-4326
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
9M-5024
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
9G-5313
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
3E-6755
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
109-4249
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
233-3682
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
5P-4326 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 5P-4326 के लिए विवरण

:
ओ-रिंग्स का उपयोग मानक सीलिंग और कुछ गतिशील अनुप्रयोगों में किया जाता है।

विशेषताएं:
तरल Cat® ओ-रिंग्स गेट मोटर्स और गेट मोटर्स में पाए जाने वाले सील तापमान और दबाव के साथ संगत सामग्री से बने होते हैं। सामग्री पहनने और बाहर निकालना के लिए प्रतिरोधी हैं, स्टाम्प संपीड़न के संश्लेषण के लिए उत्कृष्ट प्रतिरोध प्रदान करते हैं। इसके अलावा, सील स्थापना के दौरान मरोड़ और सीलिंग काटने को कम करने के लिए कुछ गेट गैसकेट के छल्ले PTFE के साथ लेपित होते हैं।

हमारे रिंग सील आयामों को यह सुनिश्चित करने के लिए निरंतर तंग सहिष्णुता में रखा जाता है कि गैसकेट आवश्यक सीलिंग संपीड़न के साथ गैसकेट स्लॉट को ठीक से फिट करता है।

Cat रिंग सील सभी CAT और अन्य निर्माताओं के स्व-चालित उपकरणों के लिए आपका आदर्श समाधान है जिसके लिए रिंग सील की आवश्यकता होती है। वे विभिन्न आकारों और सामग्रियों में विभिन्न 2,500 प्रकारों में उपलब्ध हैं।

गेट सीलिंग सिस्टम अधिक महंगे हिस्सों को लीक और प्रदूषण से बचाते हैं। असली Cat स्टैम्प के साथ अपने निवेश को सुरक्षित रखें।

एप्लीकेशन:
ओ-रिंग्स का उपयोग गेट मोटर्स और मोटर्स में कई निश्चित और गतिशील जोड़ों में किया जाता है।

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 5P-4326 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 5.33
सामग्री: नाइट्राइल (NBR),NBR - नाइट्राइल,NBR (75)
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.21
अंदर का व्यास (mm): 116.84
अंदर का व्यास (in): 4.6
डैश का आकार (in): 350
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 5P-4326 के लिए संगत मॉडल

PUMPER

SCT673

ROTARY MIXER

RM500B

RECLAIMER MIXER

RM-350B RM400 RM500B RM-300 RM-500

MARINE TRANSMISSION

7271

ENGINE

3512C

TRACK LOADER

973D 973K 973

LOAD HAUL DUMP

R1700 XE

PETROLEUM ENGINE

3512B

ROAD RECLAIMER

RM500 RM400 RM-350B RM500B

TRACK-TYPE TRACTOR

DEUCE 30/30

ARTICULATED TRUCK

D300E D300D

MARINE AUXILIARY

3512C 3516C 3512B

MARINE ENGINE

3512C 3508C 3516C

THUMB

HYDRAULIC

FRONT SHOVEL

235C

EXCAVATOR

235B 235C 235D 235

TRACK-TYPE LOADER

973

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें