होमहाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर
होम
हाइड्रोलिक्सहाइड्रोलिक के अन्य कंपोनेंट
001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर
001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर

टर्बोचार्जर से इंजन अवरोध तक पानी के बहाव की दिशा बदलने के लिए टर्बोचार्जर एग्ज़ॉस्ट वॉटर लाइनों के लिए Cat® 37° फ़्लेयर्ड NPTF 45° एलबो अडैप्टर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर
001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर
001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर
001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर
001-7042: 1-5/16 -12 थ्रेडेड 45° एलबो अडैप्टर

टर्बोचार्जर से इंजन अवरोध तक पानी के बहाव की दिशा बदलने के लिए टर्बोचार्जर एग्ज़ॉस्ट वॉटर लाइनों के लिए Cat® 37° फ़्लेयर्ड NPTF 45° एलबो अडैप्टर
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
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
Cat® होज़ असेंबली उत्पाद चेतावनी
होज़ और कपलिंग कॉम्बिनेशन के अनुचित चयन से वारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम के स्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की क्षति, या घटक और मशीन के सिस्टम की खराबी हो सकती है. Cat® होज़ असेंबली प्रोडक्ट को एक विश्वसनीय कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम के रूप में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है, इस प्रकार हाइड्रोलिक सिस्टम सुरक्षा और निर्भरता को ज़्यादा से ज़्यादा करता है. यह भी सुझाव दिया जाता है कि उचित और ठीक से बनाए रखा गया Caterpillar टूलिंग का उपयोग. अन्य निर्माता के कपलिंग के साथ Caterpillar होज़ का उपयोग या अन्य निर्माता के होज़ के साथ Caterpillar कपलिंग के उपयोग के परिणामस्वरूप अविश्वसनीय, असुरक्षित या कम प्रदर्शन करने वाली होज़ असेंबली का उत्पादन हो सकता है. अतिरिक्त जानकारी के लिए SAE J1273 अनुभाग 6.3 और ISO 17165-2 अनुभाग 6.3 देखें.

Description:
Cat® Fluid Carrying Adapters are held to the highest standards of quality and reliability. These adapters are manufactured to exacting tolerances to ensure leak free connections. Each Cat Fluid Carrying Adapter is designed to meet or exceed industry standards for operating pressure, assembly torque capability, and corrosion protection to ensure a long life and proper machine functionality.

Attributes:
• Fluid carrying component
• Designed to meet or exceed the performance of industry standard parts and provide leak free connections
• The image provided is for reference only. Adapter construction may differ slightly from the image depicted, but the part is designed to be interchangeable with the OEM part.

Applications:
Adapters are designed to connect fluid carrying hoses and tubes to other system components. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
Cat® होज़ असेंबली उत्पाद चेतावनी
होज़ और कपलिंग कॉम्बिनेशन के अनुचित चयन से वारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम के स्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की क्षति, या घटक और मशीन के सिस्टम की खराबी हो सकती है.
अधिक देखें
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 7M-8485 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5084 (1-5/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12)
सामग्री का ब्यौरा: प्लेटेड स्टील
Material: Carbon Steel
Transmission and Hydraulic Oil Compatibile Seal: 7M-8485 (1-5/16-12)
Oil and Fuel Compatible Seal: 238-5084 (1-5/16-12)
Coolant and Urea Compatible Seal: 6V-5064 (1-5/16-12)
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Pumper
SPF343
Generator
SR4SR5SR4B
Truck Engine
3306C
Generator Set
3508C32G3516G3512G35083508C3516C35163516B3508B35123512C3512B
Engine
C32 MARINE
Petroleum Engine
351635123508C3516C3516B3508B3512C3512B
Off Highway Truck
3508B
Rotary Cutter
RC7
Petroleum Gen Set
3512C
Gen Set Engine
3508G3516G351235123512B3508B35163516BG3516B
Marine Auxiliary
3512C3512B3508B3516B
Marine Engine
3512C3512C32C32 MARINE3512B
Engine - Industrial
LD700E
Industrial Engine
3508B3512C350835123516
Truck
MT4400D AC
Gas Engine
G3412G3408CG3408BG3408G3512G3516G3508
अधिक देखें
Pumper
SPF343
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
001-7042 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
संबधित पार्ट्स
238-5084
238-5084: 29.74 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ओ-रिंग सील
डीलर से संपर्क करें
6V-5064
6V-5064: 29.74 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर ओ-रिंग सील
डीलर से संपर्क करें
7M-8485
7M-8485: 29.74 मिलीमीटर अंदरूनी डायमीटर सील-ओ-रिंग
डीलर से संपर्क करें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें