NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकबेसिक कंपोनेंटस्टार्टर100-4119: आर्मेचर असेंबली-स्टार्टर
होम
इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिकबेसिक कंपोनेंटस्टार्टर
100-4119: आर्मेचर असेंबली-स्टार्टर
100-4119: आर्मेचर असेंबली-स्टार्टर

Cat® 12V स्टार्टर आर्मेचर असेंबली

ब्रांड: Cat

fallback-image
100-4119: आर्मेचर असेंबली-स्टार्टर

Cat® 12V स्टार्टर आर्मेचर असेंबली

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat starter armature assemblies are a service replacement component for electric starter motor groups on Cat heavy duty equipment.

Attributes:
12 V starter armature assembly

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat starter armature assemblies are a service replacement component for electric starter motor groups on Cat heavy duty equipment.

Attributes:
12 V starter armature assembly

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 60.1
कुल लंबाई (mm): 180.3
बाहर का व्यास (in): 2.37
कुल लंबाई (in): 7.1
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 60.1
कुल लंबाई (mm): 180.3
बाहर का व्यास (in): 2.37
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Multi Terrain Loader
267277B277C257287277C2267B277257B3297C287C2247287C287B
Compact Track Loader
289C279C2299C259B3289C2279C
Skid Steer Loader
242B3252B268B216256C252B3228226246B246C236236B3272C248246242262248B236B252262B262C262C2
Industrial Engine
3054CC3.43044C
Backhoe Loader
414E442D430D442E426B438C426C438D438B416F2430E430F416420F2428F2424D426428436C424420436B432F2434430432444F2426 F2422F444434E422E434F422F2416E428F416F420D432E444F420E432F432D444E416C428D416D428E428B416B428C430F2434F2420F
Telehandler
TH82TH83TH62TH63TH103
Compact Wheel Loader
906H908906907H908H
अधिक देखें
Multi Terrain Loader
267277B277C257287277C2267B277257B3297C287C2247287C287B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
100-4119 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
100-4119 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 100-4119 के लिए विवरण

Description:
Cat starter armature assemblies are a service replacement component for electric starter motor groups on Cat heavy duty equipment.

Attributes:
12 V starter armature assembly

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 100-4119 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 60.1
कुल लंबाई (mm): 180.3
बाहर का व्यास (in): 2.37
कुल लंबाई (in): 7.1
अधिक देखें
पार्ट नंबर 100-4119 के लिए संगत मॉडल

MULTI TERRAIN LOADER

267 277B 277C 257 287 277C2 267B 277 257B3 297C 287C2 247 287C 287B

COMPACT TRACK LOADER

289C 279C2 299C 259B3 289C2 279C

SKID STEER LOADER

242B3 252B 268B 216 256C 252B3 228 226 246B 246C 236 236B3 272C 248 246 242 262 248B 236B 252 262B 262C 262C2

INDUSTRIAL ENGINE

3054C C3.4 3044C

BACKHOE LOADER

414E 442D 430D 442E 426B 438C 426C 438D 438B 416F2 430E 430F 416 420F2 428F2 424D 426 428 436C 424 420 436B 432F2 434 430 432 444F2 426 F2 422F 444 434E 422E 434F 422F2 416E 428F 416F 420D 432E 444F 420E 432F 432D 444E 416C 428D 416D 428E 428B 416B 428C 430F2 434F2 420F

TELEHANDLER

TH82 TH83 TH62 TH63 TH103

COMPACT WHEEL LOADER

906H 908 906 907H 908H

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें