NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट बेस एज और लिप्सबेस एज101-9186: बेस एज
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट बेस एज और लिप्सबेस एज
101-9186: बेस एज
101-9186: बेस एज

वेल्ड-ऑन बेस एज 63.5mm

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
101-9186: बेस एज
101-9186: बेस एज
101-9186: बेस एज
101-9186: बेस एज
101-9186: बेस एज

वेल्ड-ऑन बेस एज 63.5mm

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® wheel loader bases edges provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat weld-on base edges are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Moderate impact and abrasion resistance

Applications
• Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® wheel loader bases edges provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat weld-on base edges are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Moderate impact and abrasion resistance

Applications
• Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bevel Angle: 22.5
End Depth (mm): 441
Shape: Straight
End Depth (in): 17.362
Width Between Sidebars (in): 168.949
Overall Width (mm): 4450
Overall Width (in): 175.197
Width Between Sidebars (mm): 4291.3
Material: Structural Steel,Alloy Steel,Boron Steel
Thickness Class: 65
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Bevel Angle: 22.5
End Depth (mm): 441
Shape: Straight
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Bucket
BUCKET
Wheel Loader
990K990H990990 II
अधिक देखें
Bucket
BUCKET
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
101-9186 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
101-9186 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 101-9186 के लिए विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® wheel loader bases edges provide an increased durability and can improve your productivity of your machine. Our Ground Engaging Tools (G.E.T) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat weld-on base edges are designed to provide moderate impact and abrasion resistance to allow them to perform across a variety of applications boosting your machines versatility. They are designed to optimize machine performance and to reduce the time required to install and replace your base edges, and reduce downtime by maintaining a long wear.

Manufactured from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable base edges make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes
• Moderate impact and abrasion resistance

Applications
• Loaders

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 101-9186 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Bevel Angle: 22.5
End Depth (mm): 441
Shape: Straight
End Depth (in): 17.362
Width Between Sidebars (in): 168.949
Overall Width (mm): 4450
Overall Width (in): 175.197
Width Between Sidebars (mm): 4291.3
Material: Structural Steel,Alloy Steel,Boron Steel
Thickness Class: 65
अधिक देखें
पार्ट नंबर 101-9186 के लिए संगत मॉडल

BUCKET

BUCKET

WHEEL LOADER

990K 990H 990 990 II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें