NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट
117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट

गैस्‍केट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट
117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट
117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट
117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट
117-5268: इलेक्ट्रिक पंप ड्राइव गैस्‍केट

गैस्‍केट

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
कुल चौड़ाई (mm): 95
कुल लंबाई (mm): 130
Material: Rubber Gasket Gasket
कुल चौड़ाई (mm): 95
कुल लंबाई (mm): 130
Material: Rubber Gasket Gasket
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD22AE40AD45
Wheel Tractor
631K637K
Integrated Toolcarrier
IT62G IIIT62HIT38G IIIT38HIT38GIT28G
Wheel Tractor-Scraper
631K637631637K
Ejector Truck
740730C2 EJ730D400E II730C740B
Off Highway Truck
772777G770777E777775773773GC
Motor Grader
16M
Wheel Loader
962M Z962928G972G972H972K972M972L950M Z966 GC950GC924GZ966K XE950G II950G962H962G950H950K962L962K950M950L962M950 GC972G II972M XE938G II993K966M XE924G962G II980H980G980L980M938G938H966H966G930G966L966K966M966G II982M
Track-Type Tractor
D9TD9R
Articulated Truck
725C730 EJECTOR730C2740C740B740 GC730CD250E II745CD350E II725725C2740D400E II735C735B745730735 OEM735D300E II
Track Feller Buncher
TK7321190T23902391TK722552 2TK721TK752TK7511190511541 2TK741229052252153225905411290T1390551552TK7112491
Underground Articulated Truck
AD22
Pipelayer
583T587T587R
Off-Highway Truck
D10R
Wheel Scraper
637K
Truck
775G775F797772G OEM773G LRC775E775D770G777C777D777G777F772G69D775G OEM773E772773D773G770773F775G LRC773G OEM770G OEM769D769C797B773B
Quarry Truck
771D771C772G777E770G775D775B773E
Tractor
776D776C772B768C
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD22AE40AD45
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
117-5268 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
117-5268 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 117-5268 के लिए विवरण

Description:
Gaskets seal the joint of two mating surfaces to prevent leakage and contamination.

Attributes:
Cat® parts are manufactured to precise specifications and built for durability, reliability, productivity, cost, and less environmental impact to deliver great value for customers.

Cat sealing system uses a robust design, testing, and validation process. Buy the latest Genuine Cat gasket to protect your investment.

Applications:
Gaskets are used in many static joints throughout Cat machines and engines.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 117-5268 के लिए विनिर्देश
कुल चौड़ाई (mm): 95
कुल लंबाई (mm): 130
Material: Rubber Gasket Gasket
अधिक देखें
पार्ट नंबर 117-5268 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22 AE40 AD45

WHEEL TRACTOR

631K 637K

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT62G II IT62H IT38G II IT38H IT38G IT28G

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K 637 631 637K

EJECTOR TRUCK

740 730C2 EJ 730 D400E II 730C 740B

OFF HIGHWAY TRUCK

772 777G 770 777E 777 775 773 773GC

MOTOR GRADER

16M

WHEEL LOADER

962M Z 962 928G 972G 972H 972K 972M 972L 950M Z 966 GC 950GC 924GZ 966K XE 950G II 950G 962H 962G 950H 950K 962L 962K 950M 950L 962M 950 GC 972G II 972M XE 938G II 993K 966M XE 924G 962G II 980H 980G 980L 980M 938G 938H 966H 966G 930G 966L 966K 966M 966G II 982M

TRACK-TYPE TRACTOR

D9T D9R

ARTICULATED TRUCK

725C 730 EJECTOR 730C2 740C 740B 740 GC 730C D250E II 745C D350E II 725 725C2 740 D400E II 735C 735B 745 730 735 OEM 735 D300E II

TRACK FELLER BUNCHER

TK732 1190T 2390 2391 TK722 552 2 TK721 TK752 TK751 1190 511 541 2 TK741 2290 522 521 532 2590 541 1290T 1390 551 552 TK711 2491

UNDERGROUND ARTICULATED TRUCK

AD22

PIPELAYER

583T 587T 587R

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

WHEEL SCRAPER

637K

TRUCK

775G 775F 797 772G OEM 773G LRC 775E 775D 770G 777C 777D 777G 777F 772G 69D 775G OEM 773E 772 773D 773G 770 773F 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C 797B 773B

QUARRY TRUCK

771D 771C 772G 777E 770G 775D 775B 773E

TRACTOR

776D 776C 772B 768C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें