NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरस्‍प्रिंग117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यहार्डवेयरस्‍प्रिंग
117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग
117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग

Cat® ऑपरेटर कंसोल में कंट्रोल लीवर के लिए स्प्रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग
117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग
117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग
117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग
117-6271: 6 mm चौड़ी स्प्रिंग

Cat® ऑपरेटर कंसोल में कंट्रोल लीवर के लिए स्प्रिंग

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
The spring for the control lever in an operator console is a vital component that facilitates smooth operation and control of various functions and mechanisms. It is designed to provide resistance and assistance in maintaining the lever in its desired position. The spring ensures the lever returns to its neutral or default position when released by the operator, preventing unintended adjustments and maintaining stability in the controlled operation.

Attributes:
• Offers the appropriate level of resistance for precise control and adjustment of the lever.
• Constructed from durable materials to withstand frequent use and resist wear and tear.
• Designed to retain its mechanical properties over an extended period, ensuring consistent and reliable performance.
• Minimizes friction and enables smooth movements of the control lever.

Applications:
The spring for the control lever in an operator console ensures that the control lever returns to its neutral or default position when released by the operator. It is extensively used in Cat 307B, 308B, 308C, 311B, 312B, 313B, 313C, 314C, 315B, 317B, 318B, 320B, 321B, 321C, 322B, 325B, 325C, 330B, 345B, 365B, 385B, 385C, 5090B, 5110B, M325B, W330B, and W345B Excavators, 539 and TK1051 Tree Harvester, TR13 Powertrain.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

Description:
The spring for the control lever in an operator console is a vital component that facilitates smooth operation and control of various functions and mechanisms. It is designed to provide resistance and assistance in maintaining the lever in its desired position. The spring ensures the lever returns to its neutral or default position when released by the operator, preventing unintended adjustments and maintaining stability in the controlled operation.

Attributes:
• Offers the appropriate level of resistance for precise control and adjustment of the lever.
• Constructed from durable materials to withstand frequent use and resist wear and tear.
• Designed to retain its mechanical properties over an extended period, ensuring consistent and reliable performance.
• Minimizes friction and enables smooth movements of the control lever.

Applications:
The spring for the control lever in an operator console ensures that the control lever returns to its neutral or default position when released by the operator. It is extensively used in Cat 307B, 308B, 308C, 311B, 312B, 313B, 313C, 314C, 315B, 317B, 318B, 320B, 321B, 321C, 322B, 325B, 325C, 330B, 345B, 365B, 385B, 385C, 5090B, 5110B, M325B, W330B, and W345B Excavators, 539 and TK1051 Tree Harvester, TR13 Powertrain.

चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (in): 1.5
स्प्रिंग का प्रकार: एंठन
अंदरूनी व्यास (mm): 38
लंबाई (in): 2.2
अंदर का व्यास (mm): 38
लंबाई (mm): 55.9
सामग्री: प्लेटेड स्टील,स्टील
मोटाई (in): 0.06
अंदर का व्यास (in): 1.5
मोटाई (मिलीमीटर): 1.4
वज़न (kg): 0.01
वज़न (lb): 0.02
चौड़ाई (in): 0.24
चौड़ाई (mm): 6
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (in): 1.5
स्प्रिंग का प्रकार: एंठन
अंदरूनी व्यास (mm): 38
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Knuckleboom Loader
539
Mini Hyd Excavator
307B308C
Wheeled Excavator
M325BW330BW345B II
Mining Excavator
5110B
Front Shovel
5090B
Excavator
320B S318B N312B L320B N317B LN320B L322B L345B II345B L325B LN320B LU345B II MH365B II325B L318B315B FM L320B320B LL330B314C312B322B315B L317B L365B L315B322B LN325B330B L330B LN321C385B320B FM LL313B325C345B311B320B U321B365B
अधिक देखें
Knuckleboom Loader
539
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
117-6271 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
117-6271 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 117-6271 के लिए विवरण

Description:
The spring for the control lever in an operator console is a vital component that facilitates smooth operation and control of various functions and mechanisms. It is designed to provide resistance and assistance in maintaining the lever in its desired position. The spring ensures the lever returns to its neutral or default position when released by the operator, preventing unintended adjustments and maintaining stability in the controlled operation.

Attributes:
• Offers the appropriate level of resistance for precise control and adjustment of the lever.
• Constructed from durable materials to withstand frequent use and resist wear and tear.
• Designed to retain its mechanical properties over an extended period, ensuring consistent and reliable performance.
• Minimizes friction and enables smooth movements of the control lever.

Applications:
The spring for the control lever in an operator console ensures that the control lever returns to its neutral or default position when released by the operator. It is extensively used in Cat 307B, 308B, 308C, 311B, 312B, 313B, 313C, 314C, 315B, 317B, 318B, 320B, 321B, 321C, 322B, 325B, 325C, 330B, 345B, 365B, 385B, 385C, 5090B, 5110B, M325B, W330B, and W345B Excavators, 539 and TK1051 Tree Harvester, TR13 Powertrain.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रॉडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 117-6271 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (in): 1.5
स्प्रिंग का प्रकार: एंठन
अंदरूनी व्यास (mm): 38
लंबाई (in): 2.2
अंदर का व्यास (mm): 38
लंबाई (mm): 55.9
सामग्री: प्लेटेड स्टील,स्टील
मोटाई (in): 0.06
अंदर का व्यास (in): 1.5
मोटाई (मिलीमीटर): 1.4
वज़न (kg): 0.01
वज़न (lb): 0.02
चौड़ाई (in): 0.24
चौड़ाई (mm): 6
अधिक देखें
पार्ट नंबर 117-6271 के लिए संगत मॉडल

KNUCKLEBOOM LOADER

539

MINI HYD EXCAVATOR

307B 308C

WHEELED EXCAVATOR

M325B W330B W345B II

MINING EXCAVATOR

5110B

FRONT SHOVEL

5090B

EXCAVATOR

320B S 318B N 312B L 320B N 317B LN 320B L 322B L 345B II 345B L 325B LN 320B LU 345B II MH 365B II 325B L 318B 315B FM L 320B 320B LL 330B 314C 312B 322B 315B L 317B L 365B L 315B 322B LN 325B 330B L 330B LN 321C 385B 320B FM LL 313B 325C 345B 311B 320B U 321B 365B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें