NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमबकेट टीथ117-6809: पेनेट्रेशन टिप
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमबकेट टीथ
117-6809: पेनेट्रेशन टिप
117-6809: पेनेट्रेशन टिप

J800 पेनेट्रेशन टिप

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
117-6809: पेनेट्रेशन टिप
117-6809: पेनेट्रेशन टिप
117-6809: पेनेट्रेशन टिप
117-6809: पेनेट्रेशन टिप
117-6809: पेनेट्रेशन टिप
117-6809: पेनेट्रेशन टिप

J800 पेनेट्रेशन टिप

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® J Series tips protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Utilizing industry-standard side-pinned design, genuine Cat bucket tips perform across a variety of applications boosting your equipment’s versatility. Installation and removal are quick with the standard pin and retainer system. Or you can make life even easier by retrofitting with our innovative hammerless J Series CapSure™ System.

Featuring a leading edge with 50% less cross-sectional area, Penetration tips provide maximum penetration with densely-compacted materials. The single center rib self-sharpens as it wears, increasing wear life and reducing downtime.

These genuine Cat® tips include Abrasion Resistant Material (ARM) that contains approximately 60% more wear material in the tip body. This provides a wear life that is five times greater than standard tips. Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable teeth make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Leading edge with 50% less cross-sectional area
• Single center rib that self-sharpens during wear
• ARM wears around profile to increase penetration

Applications:
• Highly abrasive and densely-compacted materials

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® J Series tips protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Utilizing industry-standard side-pinned design, genuine Cat bucket tips perform across a variety of applications boosting your equipment’s versatility. Installation and removal are quick with the standard pin and retainer system. Or you can make life even easier by retrofitting with our innovative hammerless J Series CapSure™ System.

Featuring a leading edge with 50% less cross-sectional area, Penetration tips provide maximum penetration with densely-compacted materials. The single center rib self-sharpens as it wears, increasing wear life and reducing downtime.

These genuine Cat® tips include Abrasion Resistant Material (ARM) that contains approximately 60% more wear material in the tip body. This provides a wear life that is five times greater than standard tips. Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable teeth make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Leading edge with 50% less cross-sectional area
• Single center rib that self-sharpens during wear
• ARM wears around profile to increase penetration

Applications:
• Highly abrasive and densely-compacted materials

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
टिप का आकार: J800
टिप की लंबाई (mm): 455
Rear Width (mm): 238
Rear Height (in): 9.449
Series: J Series
Size: J800
Overall Length (mm): 455
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 4.134
Overall Length (in): 17.913
Front Width (mm): 105
Rear Width (in): 9.37
Shape: Penetration
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 240
मापने की इकाईUSमीट्रिक
टिप का आकार: J800
टिप की लंबाई (mm): 455
Rear Width (mm): 238
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Excavator
375-A390D375-A L385B
Wheel Loader
994994F994D
अधिक देखें
Excavator
375-A390D375-A L385B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
117-6809 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
117-6809 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 117-6809 के लिए विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® J Series tips protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Utilizing industry-standard side-pinned design, genuine Cat bucket tips perform across a variety of applications boosting your equipment’s versatility. Installation and removal are quick with the standard pin and retainer system. Or you can make life even easier by retrofitting with our innovative hammerless J Series CapSure™ System.

Featuring a leading edge with 50% less cross-sectional area, Penetration tips provide maximum penetration with densely-compacted materials. The single center rib self-sharpens as it wears, increasing wear life and reducing downtime.

These genuine Cat® tips include Abrasion Resistant Material (ARM) that contains approximately 60% more wear material in the tip body. This provides a wear life that is five times greater than standard tips. Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable teeth make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• Leading edge with 50% less cross-sectional area
• Single center rib that self-sharpens during wear
• ARM wears around profile to increase penetration

Applications:
• Highly abrasive and densely-compacted materials

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 117-6809 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
टिप का आकार: J800
टिप की लंबाई (mm): 455
Rear Width (mm): 238
Rear Height (in): 9.449
Series: J Series
Size: J800
Overall Length (mm): 455
Wear or Durability: Standard
Front Width (in): 4.134
Overall Length (in): 17.913
Front Width (mm): 105
Rear Width (in): 9.37
Shape: Penetration
Material: Abrasion Resistant Steel
Rear Height (mm): 240
अधिक देखें
पार्ट नंबर 117-6809 के लिए संगत मॉडल

EXCAVATOR

375-A 390D 375-A L 385B

WHEEL LOADER

994 994F 994D

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
135-9800
135-9800: हैवी ड्यूटी पेनेट्रेशन टिप
डीलर से संपर्क करें
134-1808
134-1808: 34.20 मिलीमीटर स्टील ग्राउंड एंगेजिंग टूल पिन
डीलर से संपर्क करें
134-1809
134-1809: ग्राउंड एंगेजिंग टूल रिटेनर
डीलर से संपर्क करें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें