NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनटायर और रिमरिम120-7721: रिम
होम
ड्राइवट्रेनटायर और रिमरिम
120-7721: रिम
120-7721: रिम

Cat® 9" Width Wheel Rim with Bolt Holes for Ensuring Secure Attachment and Tire Fitment during the Movements

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
120-7721: रिम
120-7721: रिम
120-7721: रिम
120-7721: रिम
120-7721: रिम

Cat® 9" Width Wheel Rim with Bolt Holes for Ensuring Secure Attachment and Tire Fitment during the Movements

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

A Wheel Rim is used to provide structural support, tire retention, and wheel mounting functionality. It is a circular metal that forms the outer edge of the wheel. The Tire is inflated to create an airtight seal between the beads and the rim, maintaining proper tire pressure. It also serves to maintain tire pressure and support the tire's sidewalls, contributing to overall vehicle stability and handling.

Attributes:
• Ensures secure tire retention
• Prevents air leaks ensuring improved steering control
• Features 8 bolt holes of diameter 17mm to facilitate the attachment of the wheel to the hub

Applications:
A Wheel Rim helps to securely hold the tire in place through the use of beads, which are the inner edges of the tire that rest against the rim flange and ensure proper tire fitment, and optimal weight distribution for the tire by ensuring safe handling during the movements.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

A Wheel Rim is used to provide structural support, tire retention, and wheel mounting functionality. It is a circular metal that forms the outer edge of the wheel. The Tire is inflated to create an airtight seal between the beads and the rim, maintaining proper tire pressure. It also serves to maintain tire pressure and support the tire's sidewalls, contributing to overall vehicle stability and handling.

Attributes:
• Ensures secure tire retention
• Prevents air leaks ensuring improved steering control
• Features 8 bolt holes of diameter 17mm to facilitate the attachment of the wheel to the hub

Applications:
A Wheel Rim helps to securely hold the tire in place through the use of beads, which are the inner edges of the tire that rest against the rim flange and ensure proper tire fitment, and optimal weight distribution for the tire by ensuring safe handling during the movements.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Structural Steel
Material: Structural Steel
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Pneumatic Compactor
PS-150CPS-150BCW-14
अधिक देखें
Pneumatic Compactor
PS-150CPS-150BCW-14
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
120-7721 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें