उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनफ़ाइनल ड्राइवफ़ाइनल ड्राइव191-2645: कपलिंग
होम
ड्राइवट्रेनफ़ाइनल ड्राइवफ़ाइनल ड्राइव
191-2645: कपलिंग
191-2645: कपलिंग

Cat® कपलिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
191-2645: कपलिंग
191-2645: कपलिंग
191-2645: कपलिंग
191-2645: कपलिंग
191-2645: कपलिंग

Cat® कपलिंग

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Spline coupling for use with the final drive group.

Attributes:
• Hardened steel coupling
• Internal Spline Number of Teeth: 13

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Spline coupling for use with the final drive group.

Attributes:
• Hardened steel coupling
• Internal Spline Number of Teeth: 13

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (mm): 63
लंबाई (mm): 111
बाहर का व्यास (in): 2.48
लंबाई (in): 4.37
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री का ब्यौरा: स्टील
बाहर का व्यास (mm): 63
लंबाई (mm): 111
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Excavator
336E LN336D2336F L XE340F336E LH336E LNH330D MH328D LCR336F LNXE336D2 XE335F LCR336D2 LXE330C LN330C FM330C330D340F L LRE336D336E336F336D LN336F LN XE336D2 GC340D L336D2 L336D2 L XE330C MH336F LN340F L UHD330D LN330C L340D2 L330D L335F336F L336E L336D L336F XE325C336E H
Mobile Hyd Power Unit
336F340D2 L336D336E330D336D L336FMHPU336E HVG
अधिक देखें
Excavator
336E LN336D2336F L XE340F336E LH336E LNH330D MH328D LCR336F LNXE336D2 XE335F LCR336D2 LXE330C LN330C FM330C330D340F L LRE336D336E336F336D LN336F LN XE336D2 GC340D L336D2 L336D2 L XE330C MH336F LN340F L UHD330D LN330C L340D2 L330D L335F336F L336E L336D L336F XE325C336E H
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
191-2645 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें