NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनलुब्रिकेशन सिस्टमऑइल लाइन198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब
होम
इंजनलुब्रिकेशन सिस्टमऑइल लाइन
198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब
198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब

फ़्लूइड ले जाने वाली ट्यूब असेंबली

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब
198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब
198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब
198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब
198-5440: 12.70 मिलीमीटर डबल फ़्लेयर्ड मल्टिपल बेंड ट्यूब

फ़्लूइड ले जाने वाली ट्यूब असेंबली

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
बाहरी व्यास (mm): 13
कनेक्टर का प्रकार: फ़िटिंग (दोनों सिरे)
नट का प्रकार: फ़्लेयर्ड
बाहरी व्यास (in): 0.50
फ़िटिंग आकार (in): -8 मेल इन्वर्टेड 45° फ़्लेयर
थ्रेड: 3/4-18
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: स्टील
बाहरी व्यास (mm): 13
कनेक्टर का प्रकार: फ़िटिंग (दोनों सिरे)
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Motor Grader
160K12H140K 2140K140160H140H16012K163H143H
अधिक देखें
Motor Grader
160K12H140K 2140K140160H140H16012K163H143H
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
198-5440 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
198-5440198-5440
203-3340203-3340
203-3341203-3341
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
198-5440
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
203-3341
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
198-5439
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
203-3342
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
203-3340
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
203-3337
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
198-5440 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 198-5440 के लिए विवरण

Cat tubes (also referred to as pipes or lines) are designed to convey liquids or gases and are engineered for each application. Each Cat tube is designed to withstand the application’s pressure and flow requirements.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 198-5440 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: स्टील
बाहरी व्यास (mm): 13
कनेक्टर का प्रकार: फ़िटिंग (दोनों सिरे)
नट का प्रकार: फ़्लेयर्ड
बाहरी व्यास (in): 0.50
फ़िटिंग आकार (in): -8 मेल इन्वर्टेड 45° फ़्लेयर
थ्रेड: 3/4-18
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 198-5440 के लिए संगत मॉडल

MOTOR GRADER

160K 12H 140K 2 140K 140 160H 140H 160 12K 163H 143H

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें