NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमअंडरकैरेजसील्सडुओ कोन ग्रुप1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील
होम
अंडरकैरेजसील्सडुओ कोन ग्रुप
1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील
1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील

फ़्रंट आइडलर व्हील और ट्रैक कैरियर रोलर के लिए Cat® डुओ कोन सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील
1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील
1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील
1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील
1M-8747: 96.38 मिलीमीटर असेंबल की हुई बाहरी डायमीटर डुओ कोन सील

फ़्रंट आइडलर व्हील और ट्रैक कैरियर रोलर के लिए Cat® डुओ कोन सील

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:

  • Duo-cone™ seals are metal facing seals used in idlers and rollers to prevent oil loss and dirt entry.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:

  • Duo-cone™ seals are metal facing seals used in idlers and rollers to prevent oil loss and dirt entry.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Undercarriage
OEMS
Hydraulic Control
163143153141140
Track Loader
973C963973951C963D963B951B963C963K983977D977H953C977K977L983B955K955L953
Winch
57H5556H
Forest Products
FB221
Track Skidder
527
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6T LGPD7FD6G SRD7GD7HD6D SRD6R IIID6G2 LGPD6D5D8KD6H IID8HD6XED6T LGPPATD6T XL PATD6T XW PATD6G2 XLD6R IID6T XWD5H XLD6T XLD6F SRD5BD5HD6E SRD7R IID6CD6DD7G2D6RD6TD6MD6ND7R XRD6ED6GD6HD7E
Challenger
65C65B65D556575C753545
Asphalt Paver
AP-655CAP-655DAP1055BG-2455DBG-2455CAP-1055BAP-1055FAP-1055DAP-1055EAP655AP655FBG555EBG-2255CAP-555EAP555BG655DAP455BG1055EAP555F
Ripper
7654977963953951955943
Pipelayer
572G583K583H571G572R II572R561D561C
Logger
227
Front Shovel
235C
Excavator
225215B235225B225D219215219D235B235C235D245
Bulldozer
5A5S7SU6A6S7S6SU977A7S LGP
Track-Type Loader
977K
अधिक देखें
Undercarriage
OEMS
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
1M-8747 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1M-8747 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1M-8747 के लिए विवरण

Description:

  • Duo-cone™ seals are metal facing seals used in idlers and rollers to prevent oil loss and dirt entry.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 1M-8747 के लिए विनिर्देश

हम अभी इस पार्ट का विनिर्देश जोड़ने पर काम कर रहे हैं.

पार्ट नंबर 1M-8747 के लिए संगत मॉडल

UNDERCARRIAGE

OEMS

HYDRAULIC CONTROL

163 143 153 141 140

TRACK LOADER

973C 963 973 951C 963D 963B 951B 963C 963K 983 977D 977H 953C 977K 977L 983B 955K 955L 953

WINCH

57H 55 56H

FOREST PRODUCTS

FB221

TRACK SKIDDER

527

TRACK-TYPE TRACTOR

D6H XL D7R D6H XR D6T LGP D7F D6G SR D7G D7H D6D SR D6R III D6G2 LGP D6 D5 D8K D6H II D8H D6XE D6T LGPPAT D6T XL PAT D6T XW PAT D6G2 XL D6R II D6T XW D5H XL D6T XL D6F SR D5B D5H D6E SR D7R II D6C D6D D7G2 D6R D6T D6M D6N D7R XR D6E D6G D6H D7E

CHALLENGER

65C 65B 65D 55 65 75C 75 35 45

ASPHALT PAVER

AP-655C AP-655D AP1055 BG-2455D BG-2455C AP-1055B AP-1055F AP-1055D AP-1055E AP655 AP655F BG555E BG-2255C AP-555E AP555 BG655D AP455 BG1055E AP555F

RIPPER

7 6 5 4 977 963 953 951 955 943

PIPELAYER

572G 583K 583H 571G 572R II 572R 561D 561C

LOGGER

227

FRONT SHOVEL

235C

EXCAVATOR

225 215B 235 225B 225D 219 215 219D 235B 235C 235D 245

BULLDOZER

5A 5S 7SU 6A 6S 7S 6SU 977A 7S LGP

TRACK-TYPE LOADER

977K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें