NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन मरम्मत और सर्विस किटइंजन गैस्‍केट किट1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग
होम
इंजनइंजन फ़िल्टर और फ़्लूइडइंजन मरम्मत और सर्विस किटइंजन गैस्‍केट किट
1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग
1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग

टोर्क कनवर्टर के लिए Cat® प्लास्टिक फ़्री स्टेट सील रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग
1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग
1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग
1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग
1T-1356: 101.06 मिलीमीटर गेज डायमीटर सील रिंग

टोर्क कनवर्टर के लिए Cat® प्लास्टिक फ़्री स्टेट सील रिंग

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat designs and manufactures its retainers and seals to endure incredible torque, high impact loads, and frequent directional changes. Cat seal rings are designed for the sealing of liquids and gases in static, rotating, and reciprocating applications.

Attributes:
• Material: Plastic (Polyimide)
• Thickness: 3.91 mm (0.153 in)

Application:
Seal rings are used in the torque converter assemblies of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
Cat designs and manufactures its retainers and seals to endure incredible torque, high impact loads, and frequent directional changes. Cat seal rings are designed for the sealing of liquids and gases in static, rotating, and reciprocating applications.

Attributes:
• Material: Plastic (Polyimide)
• Thickness: 3.91 mm (0.153 in)

Application:
Seal rings are used in the torque converter assemblies of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
गेज का व्यास (mm): 101.6
चौड़ाई (mm): 2.5
चौड़ाई (in): 0.1
गेज व्यास (in): 4
मोटाई (मिलीमीटर): 3.9
सामग्री का ब्यौरा: प्लास्टिक (पॉलीमाइड)
मोटाई (in): 0.15
Material: Polyimide Plastic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
गेज का व्यास (mm): 101.6
चौड़ाई (mm): 2.5
चौड़ाई (in): 0.1
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AE40AD45BAD60AD55AD55BAD63AD30AE40 IIAD45AD40
Truck Engine
C9C13C15
Power Module
TR43-C18L
Off Highway Truck
772770775773773GC
Oem Solutions
3412C
Motor Grader
24H24M24
Track-Type Tractor
D6D8D7D8TD8LD6T
Wheel Skidder
535D545D555D525D
Mobile Hyd Power Unit
TH43-C18
Petroleum Package
TH35-E81TH35-C11ITH35-C13TTH35-C13ITH31-C9PTH31-C9TTH35-C15TTH31-E61TH35-C15ITH31-C9I
Wheel Tractor
631E637E
Petroleum Engine
C9
Petroleum Transmission
TH31-E61TH35-E81
Ejector Truck
740730D400E II740B
Cold Planer
PM-465PM-201PM-565PM-565B
Wheel Dozer
834834G834H834K
Landfill Compactor
836836H836G836K
Wheel Loader
962M Z962950M Z988F II988962L950M950L962M988G988H988F988K950
Transmission
TR16-C7.1
Articulated Truck
725CD400E740BD400DD350ED35HPD350E IID400725D40D725C2740D400E II735B730735 OEM735
Off-Highway Truck
D10R
Industrial Engine
C9C11C13C15
Truck
775F772G OEM773G LRC775E775D770G772G69D775G OEM773E772773D770773F775G LRC773G OEM770G OEM769D769C773B
Quarry Truck
771D771C772G770G775D775B773E
Powertrain
TR43M44-C13B
Tractor
772B768C
अधिक देखें
Underground Art Truck
AE40AD45BAD60AD55AD55BAD63AD30AE40 IIAD45AD40
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
1T-1356 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1T-1356 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1T-1356 के लिए विवरण

Description:
Cat designs and manufactures its retainers and seals to endure incredible torque, high impact loads, and frequent directional changes. Cat seal rings are designed for the sealing of liquids and gases in static, rotating, and reciprocating applications.

Attributes:
• Material: Plastic (Polyimide)
• Thickness: 3.91 mm (0.153 in)

Application:
Seal rings are used in the torque converter assemblies of Cat machines. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
पार्ट नंबर 1T-1356 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
गेज का व्यास (mm): 101.6
चौड़ाई (mm): 2.5
चौड़ाई (in): 0.1
गेज व्यास (in): 4
मोटाई (मिलीमीटर): 3.9
सामग्री का ब्यौरा: प्लास्टिक (पॉलीमाइड)
मोटाई (in): 0.15
Material: Polyimide Plastic
अधिक देखें

रखरखाव के लिए समय?

हम इसे आसान बनाते हैं

250, 500, और 1,000-घंटे के अंतराल सहित उपकरण प्रकार के अनुसार पूरी रखरखाव किट उपलब्ध हैं.

पार्ट नंबर 1T-1356 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AD30 AE40 II AD45 AD40

TRUCK ENGINE

C9 C13 C15

POWER MODULE

TR43-C18L

OFF HIGHWAY TRUCK

772 770 775 773 773GC

OEM SOLUTIONS

3412C

MOTOR GRADER

24H 24M 24

TRACK-TYPE TRACTOR

D6 D8 D7 D8T D8L D6T

WHEEL SKIDDER

535D 545D 555D 525D

MOBILE HYD POWER UNIT

TH43-C18

PETROLEUM PACKAGE

TH35-E81 TH35-C11I TH35-C13T TH35-C13I TH31-C9P TH31-C9T TH35-C15T TH31-E61 TH35-C15I TH31-C9I

WHEEL TRACTOR

631E 637E

PETROLEUM ENGINE

C9

PETROLEUM TRANSMISSION

TH31-E61 TH35-E81

EJECTOR TRUCK

740 730 D400E II 740B

COLD PLANER

PM-465 PM-201 PM-565 PM-565B

WHEEL DOZER

834 834G 834H 834K

LANDFILL COMPACTOR

836 836H 836G 836K

WHEEL LOADER

962M Z 962 950M Z 988F II 988 962L 950M 950L 962M 988G 988H 988F 988K 950

TRANSMISSION

TR16-C7.1

ARTICULATED TRUCK

725C D400E 740B D400D D350E D35HP D350E II D400 725 D40D 725C2 740 D400E II 735B 730 735 OEM 735

OFF-HIGHWAY TRUCK

D10R

INDUSTRIAL ENGINE

C9 C11 C13 C15

TRUCK

775F 772G OEM 773G LRC 775E 775D 770G 772G 69D 775G OEM 773E 772 773D 770 773F 775G LRC 773G OEM 770G OEM 769D 769C 773B

QUARRY TRUCK

771D 771C 772G 770G 775D 775B 773E

POWERTRAIN

TR43M44-C13B

TRACTOR

772B 768C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें