NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबेल्‍ट और पुलीबेल्‍ट1W-5555: 1105 मिलीमीटर लंबी रॉ एज कॉग्ड V-बैल्‍ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबेल्‍ट और पुलीबेल्‍ट
1W-5555: 1105 मिलीमीटर लंबी रॉ एज कॉग्ड V-बैल्‍ट
1W-5555: 1105 मिलीमीटर लंबी रॉ एज कॉग्ड V-बैल्‍ट

चौड़ाई: 12.7 मिमी (0.50 इंच)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1W-5555: 1105 मिलीमीटर लंबी रॉ एज कॉग्ड V-बैल्‍ट
1W-5555: 1105 मिलीमीटर लंबी रॉ एज कॉग्ड V-बैल्‍ट

चौड़ाई: 12.7 मिमी (0.50 इंच)

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

85 से अधिक वर्षों से एक वैश्विक नेता के रूप में, Caterpillar हमारे द्वारा समर्थित सभी उद्योगों के लिए Cat उत्पादों पर उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बेल्ट तकनीक और विकल्प प्रदान करता है।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

85 से अधिक वर्षों से एक वैश्विक नेता के रूप में, Caterpillar हमारे द्वारा समर्थित सभी उद्योगों के लिए Cat उत्पादों पर उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बेल्ट तकनीक और विकल्प प्रदान करता है।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बेल्ट की चौड़ाई (in): 0.50
बेल्ट का प्रकार: V-बैल्‍ट - कॉग्ड
बेल्ट की लंबाई (mm): 1105
बेल्ट की चौड़ाई (mm): 12.7
बेल्ट की लंबाई (in): 43.50
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बेल्ट की चौड़ाई (in): 0.50
बेल्ट का प्रकार: V-बैल्‍ट - कॉग्ड
बेल्ट की लंबाई (mm): 1105
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Marine Engine
3034
Excavator
317-A N317-A315-A312-A311-A317 N314C
अधिक देखें
Marine Engine
3034
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
1W-5555 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
1W-55551W-5555
309-6655309-6655
7W-23267W-2326
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
1W-5555
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
309-6655
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
7W-2326
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
299-8229
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
308-7298
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
131-8902
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1W-5555 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1W-5555 के लिए विवरण

85 से अधिक वर्षों से एक वैश्विक नेता के रूप में, Caterpillar हमारे द्वारा समर्थित सभी उद्योगों के लिए Cat उत्पादों पर उपयोग करने के लिए अत्यधिक प्रतिस्पर्धी बेल्ट तकनीक और विकल्प प्रदान करता है।

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 1W-5555 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बेल्ट की चौड़ाई (in): 0.50
बेल्ट का प्रकार: V-बैल्‍ट - कॉग्ड
बेल्ट की लंबाई (mm): 1105
बेल्ट की चौड़ाई (mm): 12.7
बेल्ट की लंबाई (in): 43.50
अधिक देखें
पार्ट नंबर 1W-5555 के लिए संगत मॉडल

MARINE ENGINE

3034

EXCAVATOR

317-A N 317-A 315-A 312-A 311-A 317 N 314C

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें