NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबियरिंग और बुशिंगस्लीव1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यबियरिंग और बुशिंगस्लीव
1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट
1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट

बियरिंग, कैमशैफ़्ट के महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, जो कि सिलेंडर हैं जो इंजन सिलेंडर के साथ संरेखित होते हैं. कैमशैफ़्ट के लोब, इंजन वाल्व के अनुरूप होते हैं. जैसे ही कैमशैफ़्ट घूमते हैं, वे इंजन के इंटेक और एग्ज़ॉस्ट वॉल्व को खोलते और बंद करते हैं.

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट
1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट
1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट
1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट
1W-5920: बियरिंग कैमशैफ़्ट

बियरिंग, कैमशैफ़्ट के महत्वपूर्ण कंपोनेंट हैं, जो कि सिलेंडर हैं जो इंजन सिलेंडर के साथ संरेखित होते हैं. कैमशैफ़्ट के लोब, इंजन वाल्व के अनुरूप होते हैं. जैसे ही कैमशैफ़्ट घूमते हैं, वे इंजन के इंटेक और एग्ज़ॉस्ट वॉल्व को खोलते और बंद करते हैं.

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Steel Backed Aluminum Bearing
Material: Steel Backed Aluminum Bearing
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Integrated Toolcarrier
IT12IT18BIT28IT28BIT18
Track Loader
931C II931B935C931C943935B935C II953
Winch
5354H5554
Backhoe
931D3
Track Skidder
D4HTSK II
Compact Wheel Loader
910
Wheel Loader
G926916G910G916926926E
Wheel Skidder
508
Track-Type Tractor
D3BD3CD4C IID4BD4HD4CD5CD3C II
Engine - Machine
3204
Ripper
39534943
Industrial Engine
3204
Excavator
215BEL180E180215
Bulldozer
4S4PD5C PATLGP3S5A PAT3PD5C PAT4A
अधिक देखें
Integrated Toolcarrier
IT12IT18BIT28IT28BIT18
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
1W-5920 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
1W-5920 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 1W-5920 के लिए विवरण

Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 1W-5920 के लिए विनिर्देश
Material: Steel Backed Aluminum Bearing
अधिक देखें
पार्ट नंबर 1W-5920 के लिए संगत मॉडल

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT12 IT18B IT28 IT28B IT18

TRACK LOADER

931C II 931B 935C 931C 943 935B 935C II 953

WINCH

53 54H 55 54

BACKHOE

931 D3

TRACK SKIDDER

D4HTSK II

COMPACT WHEEL LOADER

910

WHEEL LOADER

G926 916 G910 G916 926 926E

WHEEL SKIDDER

508

TRACK-TYPE TRACTOR

D3B D3C D4C II D4B D4H D4C D5C D3C II

ENGINE - MACHINE

3204

RIPPER

3 953 4 943

INDUSTRIAL ENGINE

3204

EXCAVATOR

215B EL180 E180 215

BULLDOZER

4S 4P D5C PATLGP 3S 5A PAT 3P D5C PAT 4A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें