NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमवर्कशॉप के सामानपंप227-6724: 120 Volts Electric Hydraulic Pump
होम
वर्कशॉप के सामानपंप
227-6724: 120 Volts Electric Hydraulic Pump
227-6724: 120 Volts Electric Hydraulic Pump

Cat® Electric Hydraulic Pump powers hydraulic tools by converting electrical energy into hydraulic pressure enabling effective servicing and maintenance

ब्रांड: Cat

fallback-image
227-6724: 120 Volts Electric Hydraulic Pump

Cat® Electric Hydraulic Pump powers hydraulic tools by converting electrical energy into hydraulic pressure enabling effective servicing and maintenance

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

An Electric Hydraulic Pump provides reliable hydraulic pressure for different tools and equipment. It functions by converting electrical energy into hydraulic energy, enabling accurate control and operation of hydraulic tools. This pump ensures that hydraulic tools receive the necessary pressure to perform tasks efficiently and effectively. With its design and reliable performance, it supports continuous operation and reduces downtime in servicing operations.

Attributes:
• Provides consistent hydraulic power with a 60-hertz operation.
• Includes a durable wooden storage container for safe handling and storage.
• Capable of generating a maximum pressure of 1500 bar.
• Equipped with a 6-liter reservoir for efficient hydraulic fluid storage.

Applications:
An Electric Hydraulic Pump is used for powering hydraulic tools to provide the necessary hydraulic pressure for effective tool operation in maintenance and servicing tasks.

An Electric Hydraulic Pump provides reliable hydraulic pressure for different tools and equipment. It functions by converting electrical energy into hydraulic energy, enabling accurate control and operation of hydraulic tools. This pump ensures that hydraulic tools receive the necessary pressure to perform tasks efficiently and effectively. With its design and reliable performance, it supports continuous operation and reduces downtime in servicing operations.

Attributes:
• Provides consistent hydraulic power with a 60-hertz operation.
• Includes a durable wooden storage container for safe handling and storage.
• Capable of generating a maximum pressure of 1500 bar.
• Equipped with a 6-liter reservoir for efficient hydraulic fluid storage.

Applications:
An Electric Hydraulic Pump is used for powering hydraulic tools to provide the necessary hydraulic pressure for effective tool operation in maintenance and servicing tasks.

विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Length (mm): 495.3
Length (in): 19.5
Height (mm): 365.8
Height (in): 14.402
Width (mm): 320
Width (in): 12.598
Voltage (volts): 120
Capacity (L): 6
Capacity (gal): 1.585
Weight (kg): 34.93
Weight (lb): 77.007
Material: Steel,Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Length (mm): 495.3
Length (in): 19.5
Height (mm): 365.8
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
227-6724 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
227-6724 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 227-6724 के लिए विवरण

An Electric Hydraulic Pump provides reliable hydraulic pressure for different tools and equipment. It functions by converting electrical energy into hydraulic energy, enabling accurate control and operation of hydraulic tools. This pump ensures that hydraulic tools receive the necessary pressure to perform tasks efficiently and effectively. With its design and reliable performance, it supports continuous operation and reduces downtime in servicing operations.

Attributes:
• Provides consistent hydraulic power with a 60-hertz operation.
• Includes a durable wooden storage container for safe handling and storage.
• Capable of generating a maximum pressure of 1500 bar.
• Equipped with a 6-liter reservoir for efficient hydraulic fluid storage.

Applications:
An Electric Hydraulic Pump is used for powering hydraulic tools to provide the necessary hydraulic pressure for effective tool operation in maintenance and servicing tasks.

अधिक देखें
पार्ट नंबर 227-6724 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Length (mm): 495.3
Length (in): 19.5
Height (mm): 365.8
Height (in): 14.402
Width (mm): 320
Width (in): 12.598
Voltage (volts): 120
Capacity (L): 6
Capacity (gal): 1.585
Weight (kg): 34.93
Weight (lb): 77.007
Material: Steel,Carbon Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 227-6724 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें