NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्न233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्न
233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म
233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म

एक इंजन के लिए Cat® आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म
233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म
233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म
233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म
233-6084: आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म

एक इंजन के लिए Cat® आग का जोखिम चेतावनी फ़िल्म

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Warning film used to identify machine hazards.

Attributes:
• Color: Black characters and symbols on safety yellow and safety orange background
• Symbol: Fire Hazard Warning – Open Flame; Engine – Stop [ISO 1388]; Open Container Prohibited; Read Operator’s Manual [ISO 0790]
• Film Message: WARNING: FIRE HAZARD STOP ENGINE. DO NOT OPEN. COULD CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH. SEE OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL.
• Film Size: 100 x 50 mm (3.94 x 1.97 in)
• Polycarbonate film
• Pressure sensitive adhesive backing

Application:
Locate on each side of the engine, on the right hand side centered on the first visible crankcase cover from the rear, and left hand side centered on the first visible crankcase cover from the front. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको Di(2-एथिलहेक्सिल)थैलेट (DEHP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Warning film used to identify machine hazards.

Attributes:
• Color: Black characters and symbols on safety yellow and safety orange background
• Symbol: Fire Hazard Warning – Open Flame; Engine – Stop [ISO 1388]; Open Container Prohibited; Read Operator’s Manual [ISO 0790]
• Film Message: WARNING: FIRE HAZARD STOP ENGINE. DO NOT OPEN. COULD CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH. SEE OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL.
• Film Size: 100 x 50 mm (3.94 x 1.97 in)
• Polycarbonate film
• Pressure sensitive adhesive backing

Application:
Locate on each side of the engine, on the right hand side centered on the first visible crankcase cover from the rear, and left hand side centered on the first visible crankcase cover from the front. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको Di(2-एथिलहेक्सिल)थैलेट (DEHP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: चेतावनी फ़िल्म
फ़िल्म कलर: पीला/नारंगी
लेटर का रंग: काला
लंबाई (mm): 100
चौड़ाई (mm): 50
लंबाई (in): 3.94
चौड़ाई (in): 1.97
Material: Polycarbonate Plastic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
प्रकार: चेतावनी फ़िल्म
फ़िल्म कलर: पीला/नारंगी
लेटर का रंग: काला
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator
SR4B
Generator Set
C2.23516C GENC1.5G3516H3516C35163516B3508B3512G3520H3516E3512C3512B
Power Module
XQC1200XQC1600
Engine
C175-163512E3516C3516E3512C
Locomotive Engine
3516C
Petroleum Engine
35163516C3516BC175-16C280-12
Off Highway Truck
789G777G777789D794 AC793F798 AC789793798796 AC
Petroleum Gen Set
3512B
Wheel Loader
994K995
Marine Auxiliary
3512C3516C3512B3508B3508C3516B3512
Marine Engine
3512C3512EC280-16C175-163508C3516B3516C3512B3516E
Industrial Engine
3512EC175-163516B3516C
Truck
793F AC793F CMD793F OEM793F XQ795F XQ793D797F793F795F AC794 AC789D785D777G777F
Gas Engine
G3612G3608
अधिक देखें
Generator
SR4B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
233-6084 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
233-6084 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 233-6084 के लिए विवरण

Description:
Warning film used to identify machine hazards.

Attributes:
• Color: Black characters and symbols on safety yellow and safety orange background
• Symbol: Fire Hazard Warning – Open Flame; Engine – Stop [ISO 1388]; Open Container Prohibited; Read Operator’s Manual [ISO 0790]
• Film Message: WARNING: FIRE HAZARD STOP ENGINE. DO NOT OPEN. COULD CAUSE PERSONAL INJURY OR DEATH. SEE OPERATION AND MAINTENANCE MANUAL.
• Film Size: 100 x 50 mm (3.94 x 1.97 in)
• Polycarbonate film
• Pressure sensitive adhesive backing

Application:
Locate on each side of the engine, on the right hand side centered on the first visible crankcase cover from the rear, and left hand side centered on the first visible crankcase cover from the front. Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको Di(2-एथिलहेक्सिल)थैलेट (DEHP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 233-6084 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
प्रकार: चेतावनी फ़िल्म
फ़िल्म कलर: पीला/नारंगी
लेटर का रंग: काला
लंबाई (mm): 100
चौड़ाई (mm): 50
लंबाई (in): 3.94
चौड़ाई (in): 1.97
Material: Polycarbonate Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 233-6084 के लिए संगत मॉडल

GENERATOR

SR4B

GENERATOR SET

C2.2 3516C GEN C1.5 G3516H 3516C 3516 3516B 3508B 3512 G3520H 3516E 3512C 3512B

POWER MODULE

XQC1200 XQC1600

ENGINE

C175-16 3512E 3516C 3516E 3512C

LOCOMOTIVE ENGINE

3516C

PETROLEUM ENGINE

3516 3516C 3516B C175-16 C280-12

OFF HIGHWAY TRUCK

789G 777G 777 789D 794 AC 793F 798 AC 789 793 798 796 AC

PETROLEUM GEN SET

3512B

WHEEL LOADER

994K 995

MARINE AUXILIARY

3512C 3516C 3512B 3508B 3508C 3516B 3512

MARINE ENGINE

3512C 3512E C280-16 C175-16 3508C 3516B 3516C 3512B 3516E

INDUSTRIAL ENGINE

3512E C175-16 3516B 3516C

TRUCK

793F AC 793F CMD 793F OEM 793F XQ 795F XQ 793D 797F 793F 795F AC 794 AC 789D 785D 777G 777F

GAS ENGINE

G3612 G3608

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें