NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबअन्य कैब कंपोनेंट234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर
होम
कैबअन्य कैब कंपोनेंट
234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर
234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर

कवर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर
234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर
234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर
234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर
234-6469: लेफ़्ट हैंड ऑपरेटर फ़ेस कवर

कवर

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Left hand face cover for the operator compartment on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Molded ABS plastic cover
• Color: Dark Gray

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Left hand face cover for the operator compartment on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Molded ABS plastic cover
• Color: Dark Gray

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: ABS प्लास्टिक
रंग: गहरा ग्रे
कुल लंबाई (mm): 280
कुल चौड़ाई (mm): 104
कुल ऊंचाई (mm): 248
कुल लंबाई (in): 11.02
कुल चौड़ाई (in): 4.09
कुल ऊंचाई (in): 9.76
मापने की इकाईUSमीट्रिक
सामग्री: ABS प्लास्टिक
रंग: गहरा ग्रे
कुल लंबाई (mm): 280
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator Set
35123512B3508
Wheeled Excavator
M315D2M322D MHW345C MHM322DM318DM320M315GCM317M315DM317D2M316DM320D2M313DM318D MHM330D
Hex Based Spl Solution
330D2
Front Shovel
385C
Excavator
312D2312D2 GC311D LRR312D L313 GX316 GC349D L330D MH328D LCR329D LN313 GC329D L336D2 LXE320D LN336D324D312D349D2 L315D L316 GX320D2320D3336D2 LM325D MH330D LN318D2 L326D L340D2 L312F GC313D2 GC323D318F L390D320D L345C L330D2323D SA320D RR345D L VG323D3390D L323D S336D LN319D LN336D2 GC340D L323D L330D2 L323D LN385C FS311F LRR323D2329D326D2 L385C345C345D323 GX320D2 GC318D2345D L385C L336D2 XE313F GC325D L320D320D GC365C L326D2349D2319D L325D MH312 GX313F LGC323D2 L313320D LRR365C L MH312 GC385C L MH336D L374D L336D2318D L312D2 L313D2-GC313D2329D2 L320D FM330D320D2 L324D LN313D2 LGP329D2320 GX336D2 L XE345C MHM325D L MH349D324D L330D L365C325D313D
Vibratory Compactor
CB-536D
Material Handler
MH3037MH3049MH3059
Mobile Hyd Power Unit
330D L329D L330D2385C349D L340D2 L336D L330D324D LN365C L325D L325D349D2323D L345C L
अधिक देखें
Generator Set
35123512B3508
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
234-6469 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
234-6469 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 234-6469 के लिए विवरण

Description:
Left hand face cover for the operator compartment on certain Off-Highway Truck models.

Attributes:
• Molded ABS plastic cover
• Color: Dark Gray

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 234-6469 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
सामग्री: ABS प्लास्टिक
रंग: गहरा ग्रे
कुल लंबाई (mm): 280
कुल चौड़ाई (mm): 104
कुल ऊंचाई (mm): 248
कुल लंबाई (in): 11.02
कुल चौड़ाई (in): 4.09
कुल ऊंचाई (in): 9.76
अधिक देखें
पार्ट नंबर 234-6469 के लिए संगत मॉडल

GENERATOR SET

3512 3512B 3508

WHEELED EXCAVATOR

M315D2 M322D MH W345C MH M322D M318D M320 M315GC M317 M315D M317D2 M316D M320D2 M313D M318D MH M330D

HEX BASED SPL SOLUTION

330D2

FRONT SHOVEL

385C

EXCAVATOR

312D2 312D2 GC 311D LRR 312D L 313 GX 316 GC 349D L 330D MH 328D LCR 329D LN 313 GC 329D L 336D2 LXE 320D LN 336D 324D 312D 349D2 L 315D L 316 GX 320D2 320D3 336D2 L M325D MH 330D LN 318D2 L 326D L 340D2 L 312F GC 313D2 GC 323D 318F L 390D 320D L 345C L 330D2 323D SA 320D RR 345D L VG 323D3 390D L 323D S 336D LN 319D LN 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 323D LN 385C FS 311F LRR 323D2 329D 326D2 L 385C 345C 345D 323 GX 320D2 GC 318D2 345D L 385C L 336D2 XE 313F GC 325D L 320D 320D GC 365C L 326D2 349D2 319D L 325D MH 312 GX 313F LGC 323D2 L 313 320D LRR 365C L MH 312 GC 385C L MH 336D L 374D L 336D2 318D L 312D2 L 313D2-GC 313D2 329D2 L 320D FM 330D 320D2 L 324D LN 313D2 LGP 329D2 320 GX 336D2 L XE 345C MH M325D L MH 349D 324D L 330D L 365C 325D 313D

VIBRATORY COMPACTOR

CB-536D

MATERIAL HANDLER

MH3037 MH3049 MH3059

MOBILE HYD POWER UNIT

330D L 329D L 330D2 385C 349D L 340D2 L 336D L 330D 324D LN 365C L 325D L 325D 349D2 323D L 345C L

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें