NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमअडैप्टर कवर251-2461: अडैप्टर कवर
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमअडैप्टर कवर
251-2461: अडैप्टर कवर
251-2461: अडैप्टर कवर

अडैप्टर कवर K130

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
251-2461: अडैप्टर कवर
251-2461: अडैप्टर कवर
251-2461: अडैप्टर कवर
251-2461: अडैप्टर कवर
251-2461: अडैप्टर कवर

अडैप्टर कवर K130

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
The K130 adapter cover is a flush-mount Modulok corner adapter cover used with buckets for Wheel Loaders. This pin-on high-abrasion cover enables fast, easy installation and removal; it is used with K130 Series adapters.

Application:
• High-abrasion bucket systems for certain Wheel Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
The K130 adapter cover is a flush-mount Modulok corner adapter cover used with buckets for Wheel Loaders. This pin-on high-abrasion cover enables fast, easy installation and removal; it is used with K130 Series adapters.

Application:
• High-abrasion bucket systems for certain Wheel Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Height (in): 9.681
Height (mm): 245.9
Overall Length (mm): 357
Width (in): 7.402
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 14.055
Width (mm): 188
Adapter Series: K Series
Position: RH/LH Corner
Adapter Size: K130
Type: Full Cover
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Pin-On
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Height (in): 9.681
Height (mm): 245.9
Overall Length (mm): 357
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Loader
988H988K
अधिक देखें
Wheel Loader
988H988K
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
251-2461 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
251-2461251-2461
251-2180251-2180
251-6730251-6730
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
251-2461
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
251-2180
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
यह पार्ट:
251-6730: पिन
251-6730
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
220-9130
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
114-0359
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
467-9816
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
251-2461 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 251-2461 के लिए विवरण

Description:
The K130 adapter cover is a flush-mount Modulok corner adapter cover used with buckets for Wheel Loaders. This pin-on high-abrasion cover enables fast, easy installation and removal; it is used with K130 Series adapters.

Application:
• High-abrasion bucket systems for certain Wheel Loaders

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 251-2461 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Height (in): 9.681
Height (mm): 245.9
Overall Length (mm): 357
Width (in): 7.402
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 14.055
Width (mm): 188
Adapter Series: K Series
Position: RH/LH Corner
Adapter Size: K130
Type: Full Cover
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Pin-On
अधिक देखें
पार्ट नंबर 251-2461 के लिए संगत मॉडल

WHEEL LOADER

988H 988K

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें