NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहोज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटकूलेंट होज़255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़
होम
होज़ और ट्यूबहोज़, होज़ असेम्बली, और होज़ कंपोनेंटकूलेंट होज़
255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़
255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़

Cat® रेडिएटर होज़

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़
255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़
255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़
255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़
255-1344: 51.00 मिलीमीटर मल्टिपल सिंगल बेंड रेडिएटर होज़

Cat® रेडिएटर होज़

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Cat® Hoses are made for the connection between the radiator and any engine on heavy-duty equipment, buses, trucks, etc. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Cat® Hoses are made for the connection between the radiator and any engine on heavy-duty equipment, buses, trucks, etc. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 312
लंबाई (in): 12.3
ऊंचाई (mm): 346.5
ऊंचाई (in): 13.6
होज़ का आकार, ID न्यूनतम (mm): 51
होज़ का आकार, ID न्यूनतम. (in): 2
साइड वॉल की मोटाई (mm): 5
साइड वॉल की मोटाई (in): 0.2
वज़न (kg): 0.695
वज़न (lb): 1.5
Material: Coolant Hose Hose
मापने की इकाईUSमीट्रिक
लंबाई (mm): 312
लंबाई (in): 12.3
ऊंचाई (mm): 346.5
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D3K XLD4K LGPD3K LGPD5K XLD4K XLD5K LGP
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D3K XLD4K LGPD3K LGPD5K XLD4K XLD5K LGP
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
255-1344 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
255-1344 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 255-1344 के लिए विवरण

Description:
Cat® Hoses are designed to maximize your equipment uptime. These flexible hoses are used to convey liquids or gases and are precisely engineered for each unique application. Each Cat hose utilizes superior bulk materials and processes, fabricated specifically to withstand the application’s pressure and flow requirements which will ensure long life and proper machine functionality. Engineered with a specific application in mind, every Cat hose is manufactured and cut to precise lengths to ensure proper service and routing to existing systems on your Cat Machine.

Application:
Cat® Hoses are made for the connection between the radiator and any engine on heavy-duty equipment, buses, trucks, etc. Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के असीमित कण) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 255-1344 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
लंबाई (mm): 312
लंबाई (in): 12.3
ऊंचाई (mm): 346.5
ऊंचाई (in): 13.6
होज़ का आकार, ID न्यूनतम (mm): 51
होज़ का आकार, ID न्यूनतम. (in): 2
साइड वॉल की मोटाई (mm): 5
साइड वॉल की मोटाई (in): 0.2
वज़न (kg): 0.695
वज़न (lb): 1.5
Material: Coolant Hose Hose
अधिक देखें
पार्ट नंबर 255-1344 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D3K XL D4K LGP D3K LGP D5K XL D4K XL D5K LGP

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें