NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब HVAC सिस्टमअन्य कैब HVAC कंपोनेंट256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील
होम
कैबकैब HVAC सिस्टमअन्य कैब HVAC कंपोनेंट
256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील
256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील

Cat® ब्लोअर व्हील कैब एयर फ़ैन का एक कंपोनेंट है, जो कुशल एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध करता है

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील
256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील
256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील
256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील
256-0623: 151 मिलीमीटर आउटर डायमीटर ब्लोअर व्हील

Cat® ब्लोअर व्हील कैब एयर फ़ैन का एक कंपोनेंट है, जो कुशल एयर सर्कुलेशन और वेंटिलेशन की सुविधा उपलब्ध करता है

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat HVAC blower assemblies circulate heated, cooled, filtered, fresh or recirculated air in the operator compartment for environmental and thermal comfort of the operator during Cat heavy-duty equipment operations. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Plastic HVAC blower wheel
• Fan Rotation: CW

Application:
Used in the HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat HVAC blower assemblies circulate heated, cooled, filtered, fresh or recirculated air in the operator compartment for environmental and thermal comfort of the operator during Cat heavy-duty equipment operations. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Plastic HVAC blower wheel
• Fan Rotation: CW

Application:
Used in the HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Plastic,Plastic Plastic
Outside Diameter (mm): 151
Length (mm): 65
Outside Diameter (in): 5.94
Length (in): 2.57
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Material: Plastic,Plastic Plastic
Outside Diameter (mm): 151
Length (mm): 65
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheel Skidder
545C535C525C535B525B525545515
Track-Type Tractor
D7RD5R XLD5MD5ND8R IID7GD6G2 XLD7R IID5R LGPD6G2 LGPD7G2D6RD6MD6ND6R IID8R
Integrated Toolcarrier
IT24FIT38FIT28F
Track Loader
973C953C963C
Soil Compactor
815F II815F
Wheel Dozer
814F II814F
Landfill Compactor
816F II816F
Track Skidder
527517
Wheel Loader
966F II938F924F960F970F950F II
अधिक देखें
Wheel Skidder
545C535C525C535B525B525545515
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
256-0623 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
256-0623 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 256-0623 के लिए विवरण

Description:
Cat HVAC blower assemblies circulate heated, cooled, filtered, fresh or recirculated air in the operator compartment for environmental and thermal comfort of the operator during Cat heavy-duty equipment operations. Quality you expect for your rugged work environment.

Attributes:
• Plastic HVAC blower wheel
• Fan Rotation: CW

Application:
Used in the HVAC systems of heavy-duty equipment. Consult your owner’s manual or contact your local Cat dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 256-0623 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Material: Plastic,Plastic Plastic
Outside Diameter (mm): 151
Length (mm): 65
Outside Diameter (in): 5.94
Length (in): 2.57
अधिक देखें
पार्ट नंबर 256-0623 के लिए संगत मॉडल

WHEEL SKIDDER

545C 535C 525C 535B 525B 525 545 515

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D5R XL D5M D5N D8R II D7G D6G2 XL D7R II D5R LGP D6G2 LGP D7G2 D6R D6M D6N D6R II D8R

INTEGRATED TOOLCARRIER

IT24F IT38F IT28F

TRACK LOADER

973C 953C 963C

SOIL COMPACTOR

815F II 815F

WHEEL DOZER

814F II 814F

LANDFILL COMPACTOR

816F II 816F

TRACK SKIDDER

527 517

WHEEL LOADER

966F II 938F 924F 960F 970F 950F II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें