होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नप्लेटट्रेड ड्रेस276-4053: डेकल
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसूचना, संदेश और चिह्नप्लेटट्रेड ड्रेस
276-4053: डेकल
276-4053: डेकल

Cat® 1.8mm Thick CAT Identification Plastic Film

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
276-4053: डेकल
276-4053: डेकल
276-4053: डेकल
276-4053: डेकल
276-4053: डेकल

Cat® 1.8mm Thick CAT Identification Plastic Film

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
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
The Identification Film is a plastic label used to display the manufacturer's trademark. It is attached to the marine power display, ensuring that operators and technicians can swiftly identify and interact with the unit. This film not only carries the manufacturer's trademark but also adds an extra layer of protection to the underlying panel. Made from durable plastic, it provides resilience against demanding conditions.

Attributes:
• Provides resistance to corrosion
• Ensures consistent branding and professional appearance

Applications:
The Identification Film is used in marine settings to label the manufacturer's trademark symbol, facilitating identification for the users.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको Di(2-एथिलहेक्सिल)थैलेट (DEHP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

The Identification Film is a plastic label used to display the manufacturer's trademark. It is attached to the marine power display, ensuring that operators and technicians can swiftly identify and interact with the unit. This film not only carries the manufacturer's trademark but also adds an extra layer of protection to the underlying panel. Made from durable plastic, it provides resilience against demanding conditions.

Attributes:
• Provides resistance to corrosion
• Ensures consistent branding and professional appearance

Applications:
The Identification Film is used in marine settings to label the manufacturer's trademark symbol, facilitating identification for the users.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको Di(2-एथिलहेक्सिल)थैलेट (DEHP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
Material: Polyurethane Plastic
Material: Polyurethane Plastic
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator
SR4
Generator Set
C175-20C175-16C1835123508
Wheel Tractor
623H621K OEM621H627H631K637K
Wheel Tractor-Scraper
631K627623621637627K LRC632631637K623K LRC621K
Track Loader
973D963D953D
Ejector Truck
740B
Wheel Dozer
834K
Motor Grader
12M24M12K12M 312M 2160K120M120K160M140M 3 AWD12M 3 AWD140M 3140M 2120M 216M140M140K160M 2160M 314M140K 2160M 3 AWD120K 2
Wheel Loader
980K HLG972H972K950GC962H986H950H950K962K950 GC988K980H980K966H966K994H
Track-Type Tractor
D7RD6T LGPD8TD6R STDD7R LGPD6R XLD6K2D6T XWD6T XLD6RD6ND7R XRD7E LGPD7E
Knuckleboom Loader
2484C559C2384C579C
Retrofit Aftertreatmnt
SCR
Articulated Truck
740B735B
Asphalt Paver
AP-655DAP-555EAP-600DAP-500E
Marine Engine
3196C-12C183126BC12C15C30C323412E3406EC9C73126
Wheeled Excavator
M315D2M317D2M320D2
Truck
770G777D772G773E
Excavator
312D2 GC312D2349D L328D LCR329D L336D2 LXE336D324D312D349D2 L315D L320D2336D2 L318D2 L326D L340D2 L374F L313D2 GC390D320D L390D L336D2 GC340D L323D L330D2 L329D326D2 L320D2 GC336D2 XE320D320D GC326D2349D2323D2 L336D L374D L336D2318D L312D2 L313D2-GC313D2329D2 L320D2 L390F L329D2336D2 L XE349D324D L313D
Petroleum Package
C18
Mobile Hyd Power Unit
329D L340D2 L336D L323D L
अधिक देखें
Generator
SR4
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
276-4053 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
276-4053 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 276-4053 के लिए विवरण

The Identification Film is a plastic label used to display the manufacturer's trademark. It is attached to the marine power display, ensuring that operators and technicians can swiftly identify and interact with the unit. This film not only carries the manufacturer's trademark but also adds an extra layer of protection to the underlying panel. Made from durable plastic, it provides resilience against demanding conditions.

Attributes:
• Provides resistance to corrosion
• Ensures consistent branding and professional appearance

Applications:
The Identification Film is used in marine settings to label the manufacturer's trademark symbol, facilitating identification for the users.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको Di(2-एथिलहेक्सिल)थैलेट (DEHP) जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 276-4053 के लिए विनिर्देश
Material: Polyurethane Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 276-4053 के लिए संगत मॉडल

GENERATOR

SR4

GENERATOR SET

C175-20 C175-16 C18 3512 3508

WHEEL TRACTOR

623H 621K OEM 621H 627H 631K 637K

WHEEL TRACTOR-SCRAPER

631K 627 623 621 637 627K LRC 632 631 637K 623K LRC 621K

TRACK LOADER

973D 963D 953D

EJECTOR TRUCK

740B

WHEEL DOZER

834K

MOTOR GRADER

12M 24M 12K 12M 3 12M 2 160K 120M 120K 160M 140M 3 AWD 12M 3 AWD 140M 3 140M 2 120M 2 16M 140M 140K 160M 2 160M 3 14M 140K 2 160M 3 AWD 120K 2

WHEEL LOADER

980K HLG 972H 972K 950GC 962H 986H 950H 950K 962K 950 GC 988K 980H 980K 966H 966K 994H

TRACK-TYPE TRACTOR

D7R D6T LGP D8T D6R STD D7R LGP D6R XL D6K2 D6T XW D6T XL D6R D6N D7R XR D7E LGP D7E

KNUCKLEBOOM LOADER

2484C 559C 2384C 579C

RETROFIT AFTERTREATMNT

SCR

ARTICULATED TRUCK

740B 735B

ASPHALT PAVER

AP-655D AP-555E AP-600D AP-500E

MARINE ENGINE

3196 C-12 C18 3126B C12 C15 C30 C32 3412E 3406E C9 C7 3126

WHEELED EXCAVATOR

M315D2 M317D2 M320D2

TRUCK

770G 777D 772G 773E

EXCAVATOR

312D2 GC 312D2 349D L 328D LCR 329D L 336D2 LXE 336D 324D 312D 349D2 L 315D L 320D2 336D2 L 318D2 L 326D L 340D2 L 374F L 313D2 GC 390D 320D L 390D L 336D2 GC 340D L 323D L 330D2 L 329D 326D2 L 320D2 GC 336D2 XE 320D 320D GC 326D2 349D2 323D2 L 336D L 374D L 336D2 318D L 312D2 L 313D2-GC 313D2 329D2 L 320D2 L 390F L 329D2 336D2 L XE 349D 324D L 313D

PETROLEUM PACKAGE

C18

MOBILE HYD POWER UNIT

329D L 340D2 L 336D L 323D L

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें