NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग294-5738: O-रिंग
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगओ-रिंग
294-5738: O-रिंग
294-5738: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
294-5738: O-रिंग
294-5738: O-रिंग
294-5738: O-रिंग
294-5738: O-रिंग
294-5738: O-रिंग

O-रिंग

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The O Ring Seal for the hydraulic hoist cylinder is designed to create a secure and fluid-tight barrier at the interface between two moving parts, mainly where a piston rod extends or retracts within the cylinder housing. It creates a positive seal between the piston rod and the cylinder wall. As pressure is applied to the hydraulic fluid, the O-ring is compressed against the cylinder wall or piston, forming a tight seal.

Attributes:
• Minimizes friction.
• Withstands hydraulic pressures.
• Offers long-lasting performance even in demanding hydraulic environments.

Applications:
The O Ring Seal for the hydraulic hoist cylinder prevents fluid leakage by providing a reliable and flexible barrier that seals the interface between moving components, ensuring the hydraulic system's integrity and efficiency.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

The O Ring Seal for the hydraulic hoist cylinder is designed to create a secure and fluid-tight barrier at the interface between two moving parts, mainly where a piston rod extends or retracts within the cylinder housing. It creates a positive seal between the piston rod and the cylinder wall. As pressure is applied to the hydraulic fluid, the O-ring is compressed against the cylinder wall or piston, forming a tight seal.

Attributes:
• Minimizes friction.
• Withstands hydraulic pressures.
• Offers long-lasting performance even in demanding hydraulic environments.

Applications:
The O Ring Seal for the hydraulic hoist cylinder prevents fluid leakage by providing a reliable and flexible barrier that seals the interface between moving components, ensuring the hydraulic system's integrity and efficiency.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 6.99
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.275
अंदर का व्यास (mm): 63
अंदर का व्यास (in): 2.48
सामग्री: NBR (नाइट्राइल ब्यूटाडीन),NBR (75),NBR - नाइट्राइल
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
मापने की इकाईUSमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 6.99
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.275
अंदर का व्यास (mm): 63
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Wheeled Excavator
M314FM314-07M313-07M314M316FM313DM315M315DM316M317M315D2M317D2
Excavator
M315F
अधिक देखें
Wheeled Excavator
M314FM314-07M313-07M314M316FM313DM315M315DM316M317M315D2M317D2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
294-5738 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
294-5738294-5738
293-7206293-7206
293-7205293-7205
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
यह पार्ट:
294-5738: O-रिंग
294-5738
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
यह पार्ट:
293-7206: सील-रिंग
293-7206
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
293-7205
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
118-3129
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
यह पार्ट:
118-3128: सील-O-रिंग
118-3128
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
यह पार्ट:
125-7005: O-रिंग
125-7005
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
294-5738 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 294-5738 के लिए विवरण

The O Ring Seal for the hydraulic hoist cylinder is designed to create a secure and fluid-tight barrier at the interface between two moving parts, mainly where a piston rod extends or retracts within the cylinder housing. It creates a positive seal between the piston rod and the cylinder wall. As pressure is applied to the hydraulic fluid, the O-ring is compressed against the cylinder wall or piston, forming a tight seal.

Attributes:
• Minimizes friction.
• Withstands hydraulic pressures.
• Offers long-lasting performance even in demanding hydraulic environments.

Applications:
The O Ring Seal for the hydraulic hoist cylinder prevents fluid leakage by providing a reliable and flexible barrier that seals the interface between moving components, ensuring the hydraulic system's integrity and efficiency.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 294-5738 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
क्रॉस सेक्शन व्यास (mm): 6.99
क्रॉस सेक्शन व्यास (in): 0.275
अंदर का व्यास (mm): 63
अंदर का व्यास (in): 2.48
सामग्री: NBR (नाइट्राइल ब्यूटाडीन),NBR (75),NBR - नाइट्राइल
Material Hardness: 75A
Polymer: NBR (Nitrile butadiene)
अधिक देखें
पार्ट नंबर 294-5738 के लिए संगत मॉडल

WHEELED EXCAVATOR

M314F M314-07 M313-07 M314 M316F M313D M315 M315D M316 M317 M315D2 M317D2

EXCAVATOR

M315F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें