होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील
2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील

सील शेप: टाइप A - सिंगल लिप वाइपर

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील
2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील
2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील
2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील
2D-8540: 101.60 मिलीमीटर शाफ़्ट डायमीटर रबर सील

सील शेप: टाइप A - सिंगल लिप वाइपर
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
Prevents external contaminants from entering the system. Single-lip (the lip is the projecting rim or edge of the seal) wipers clean the rod as it retracts. Double-lip wipers clean the rod as it retracts and seals oil, eliminating "weeping" (cosmetic leakage). The double-lip wipers are secured in place with a bearing amount. These urethane wipers are metal-encased for added strength. They are often referred to as "canned" wipers (metal-encased) or "J" wipers (the metal often forms a "J" shape when viewed in the cross-section).

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Prevents external contaminants from entering the system. Single-lip (the lip is the projecting rim or edge of the seal) wipers clean the rod as it retracts. Double-lip wipers clean the rod as it retracts and seals oil, eliminating "weeping" (cosmetic leakage). The double-lip wipers are secured in place with a bearing amount. These urethane wipers are metal-encased for added strength. They are often referred to as "canned" wipers (metal-encased) or "J" wipers (the metal often forms a "J" shape when viewed in the cross-section).

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 101.55
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: रबर
बाहर का व्यास - B (in): 0.50
सील की आकृति: \टाइप A - सिंगल लिप वाइपर
अंदर का व्यास (in): 4.00
बाहर का व्यास - B (mm): 12.70
सामग्री: NIT
चौड़ाई - A (+/- 0.02 इंच) (in): 5.00
चौड़ाई - A (+/- 0.508 mm) (mm): 127.10
शाफ़्ट का व्यास (mm): 102
बोर व्यास (mm): 127
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 101.55
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: रबर
बाहर का व्यास - B (in): 0.50
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AE40AD45BAD60AD55AD55BAD63AE40 IIAD45AD40
Wheel Tractor
650B651B660B657B627E641B666B
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM500BRM-350BRM-500RM-350
Track Loader
955H955K955L
Soil Compactor
825C825B
Load Haul Dump
R3000HR2900GR2900 XER2900
Wheel Dozer
834824B834G834H834B834K824C824
Landfill Compactor
836836H836G836K826C826B
Wheel Loader
988 XE988F II986980988GC986H988986K994992988K XE988B988G988H988F980B988K992B980C992C994F994D994H
Track-Type Tractor
D9G
Road Reclaimer
RM-350BRM500BRM500
Challenger
65C65B65E65D70C6575D75C75E7585C85E85D95E
Articulated Truck
D550BD44BD400DD35HPD35CD40D
Pipelayer
571G
Stabilizer Mixer
SM-350
Truck
773
Wheel Scraper
627637E637B637D639D627B627E637
Logger
227
Front Shovel
235C
Tractor
772
Excavator
229225231D235225B235B235C
Bulldozer
824S825834U834S
अधिक देखें
Underground Art Truck
AE40AD45BAD60AD55AD55BAD63AE40 IIAD45AD40
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
2D-8540 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2D-8540 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2D-8540 के लिए विवरण

Prevents external contaminants from entering the system. Single-lip (the lip is the projecting rim or edge of the seal) wipers clean the rod as it retracts. Double-lip wipers clean the rod as it retracts and seals oil, eliminating "weeping" (cosmetic leakage). The double-lip wipers are secured in place with a bearing amount. These urethane wipers are metal-encased for added strength. They are often referred to as "canned" wipers (metal-encased) or "J" wipers (the metal often forms a "J" shape when viewed in the cross-section).

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 2D-8540 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 101.55
प्राथमिक सीलिंग सामग्री: रबर
बाहर का व्यास - B (in): 0.50
सील की आकृति: \टाइप A - सिंगल लिप वाइपर
अंदर का व्यास (in): 4.00
बाहर का व्यास - B (mm): 12.70
सामग्री: NIT
चौड़ाई - A (+/- 0.02 इंच) (in): 5.00
चौड़ाई - A (+/- 0.508 mm) (mm): 127.10
शाफ़्ट का व्यास (mm): 102
बोर व्यास (mm): 127
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2D-8540 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AE40 AD45B AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 II AD45 AD40

WHEEL TRACTOR

650B 651B 660B 657B 627E 641B 666B

ROTARY MIXER

RM500B

RECLAIMER MIXER

RM500B RM-350B RM-500 RM-350

TRACK LOADER

955H 955K 955L

SOIL COMPACTOR

825C 825B

LOAD HAUL DUMP

R3000H R2900G R2900 XE R2900

WHEEL DOZER

834 824B 834G 834H 834B 834K 824C 824

LANDFILL COMPACTOR

836 836H 836G 836K 826C 826B

WHEEL LOADER

988 XE 988F II 986 980 988GC 986H 988 986K 994 992 988K XE 988B 988G 988H 988F 980B 988K 992B 980C 992C 994F 994D 994H

TRACK-TYPE TRACTOR

D9G

ROAD RECLAIMER

RM-350B RM500B RM500

CHALLENGER

65C 65B 65E 65D 70C 65 75D 75C 75E 75 85C 85E 85D 95E

ARTICULATED TRUCK

D550B D44B D400D D35HP D35C D40D

PIPELAYER

571G

STABILIZER MIXER

SM-350

TRUCK

773

WHEEL SCRAPER

627 637E 637B 637D 639D 627B 627E 637

LOGGER

227

FRONT SHOVEL

235C

TRACTOR

772

EXCAVATOR

229 225 231D 235 225B 235B 235C

BULLDOZER

824S 825 834U 834S

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें