होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग
होम
ड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग
2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग
2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग

Cat® सेल्फ़ अलाइनिंग गोलाकार प्लेन बियरिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग
2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग
2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग
2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग
2D-8652: बियरिंग-सेल्फ़ अलाइनिंग

Cat® सेल्फ़ अलाइनिंग गोलाकार प्लेन बियरिंग
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
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection.

Attributes:
• Outside diameter: 50.8 mm (2 in)
• Inside diameter: 31.75 mm (1.25 in)
• Height: 27.76 mm (1.092 in)
• With single split outer race and lubrication grooves

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको निकल और निकल यौगिक, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और ब्यूटाइल बेंज़िल फ़ेथलेट (BBP), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection.

Attributes:
• Outside diameter: 50.8 mm (2 in)
• Inside diameter: 31.75 mm (1.25 in)
• Height: 27.76 mm (1.092 in)
• With single split outer race and lubrication grooves

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको निकल और निकल यौगिक, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और ब्यूटाइल बेंज़िल फ़ेथलेट (BBP), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 31.8
ऊंचाई (in): 1.09
अंदर का व्यास (in): 1.25
ऊंचाई (mm): 27.7
बाहर का व्यास (mm): 50.8
बाहर का व्यास (in): 2
Material: Steel Bearing,Alloy Mixed: Metal
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 31.8
ऊंचाई (in): 1.09
अंदर का व्यास (in): 1.25
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Multi Terrain Loader
277D257D3297D2 XHP297D2
Underground Art Truck
AD22AD45BAD30AD45
Hydraulic Lift
MISMISC
Compact Track Loader
285XE289D279D3275285289D3255265239D3299D3 XE299D3249D3275XE
Rotary Mixer
RM500B
Reclaimer Mixer
RM400RM-350BRM-350RM500BRM-250CRM-300RM-500
Track Loader
983B
Soil Compactor
CP44BCP68BCP56BCP12CP14CP16CS12CS13CS14CS16CS74BCP7CP5CS44BCS56BCS68BCS66BCP74BCS5
Backhoe Loader
414E
Cold Planer
PR-1000PR-1000CPM-565PR-750BPM-565B
Motor Grader
120H120G1614120M120K12M 3 AWD120 GC135H160H ES120M 212H NA16M163H120H ES160140M140K140H140G16G14L140H NA15014M130G140K 2160M 3 AWD140143H14H14G12H12G12M12K14M312M 312M 2120160K160H160G160M140M 3 AWD140M 3140M 2160H NA140 GC14M-3135H NA12H ES14H NA163H NA160M 2160M 3120H NA140H ES120K 2
Compact Wheel Loader
902908906
Road Reclaimer
RR-250RR-250BRM400RM-350BRM500BRM500
Soil Stabilizer
SS-250BSS-250
Asphalt Paver
AP1055AP655AP-1000FAP600AP555FAP500FAP-1055FAP655FAP655F LAP600FAP1000
Track Feller Buncher
TK732TK722TK72111901190T10901290TTK711
Skid Steer Loader
236D3262D3246D3272D3 XE272D3272D2 XHP
Stabilizer Mixer
SM-350
Bulldozer
814S7S7U
Vibratory Compactor
CS-56CS-44BCS-56BCS-68BCS7CS-323CCS-44CS-34CS-433ECS-66BCP-433ECP12CP-323CCP74BCP7CS-74CS68BCS56BCS-74BCS44BCB-314CS-64CP-56BCP-68BCP-44BCP-64CP-56CP-74BCP-44CP-34CS74BCB-614CS12CS14CP68BCP44BCP56B
Blade
SNOW WING
Ripper Scarifier
12G140G16G130G
अधिक देखें
Multi Terrain Loader
277D257D3297D2 XHP297D2
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
2D-8652 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
2D-8652 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 2D-8652 के लिए विवरण

Description:
Cat bearings are designed for specific applications based on load, operating speed, temperature range, size, and past performance and are manufactured to the highest quality standards for long life and performance. Self-aligning spherical plain bearings consist of an inner convex race and an outer concave race that swivel to eliminate stresses on the shaft and bearing assembly due to deflection.

Attributes:
• Outside diameter: 50.8 mm (2 in)
• Inside diameter: 31.75 mm (1.25 in)
• Height: 27.76 mm (1.092 in)
• With single split outer race and lubrication grooves

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको निकल और निकल यौगिक, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और ब्यूटाइल बेंज़िल फ़ेथलेट (BBP), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 2D-8652 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 31.8
ऊंचाई (in): 1.09
अंदर का व्यास (in): 1.25
ऊंचाई (mm): 27.7
बाहर का व्यास (mm): 50.8
बाहर का व्यास (in): 2
Material: Steel Bearing,Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें
पार्ट नंबर 2D-8652 के लिए संगत मॉडल

MULTI TERRAIN LOADER

277D 257D3 297D2 XHP 297D2

UNDERGROUND ART TRUCK

AD22 AD45B AD30 AD45

HYDRAULIC LIFT

MIS MISC

COMPACT TRACK LOADER

285XE 289D 279D3 275 285 289D3 255 265 239D3 299D3 XE 299D3 249D3 275XE

ROTARY MIXER

RM500B

RECLAIMER MIXER

RM400 RM-350B RM-350 RM500B RM-250C RM-300 RM-500

TRACK LOADER

983B

SOIL COMPACTOR

CP44B CP68B CP56B CP12 CP14 CP16 CS12 CS13 CS14 CS16 CS74B CP7 CP5 CS44B CS56B CS68B CS66B CP74B CS5

BACKHOE LOADER

414E

COLD PLANER

PR-1000 PR-1000C PM-565 PR-750B PM-565B

MOTOR GRADER

120H 120G 16 14 120M 120K 12M 3 AWD 120 GC 135H 160H ES 120M 2 12H NA 16M 163H 120H ES 160 140M 140K 140H 140G 16G 14L 140H NA 150 14M 130G 140K 2 160M 3 AWD 140 143H 14H 14G 12H 12G 12M 12K 14M3 12M 3 12M 2 120 160K 160H 160G 160M 140M 3 AWD 140M 3 140M 2 160H NA 140 GC 14M-3 135H NA 12H ES 14H NA 163H NA 160M 2 160M 3 120H NA 140H ES 120K 2

COMPACT WHEEL LOADER

902 908 906

ROAD RECLAIMER

RR-250 RR-250B RM400 RM-350B RM500B RM500

SOIL STABILIZER

SS-250B SS-250

ASPHALT PAVER

AP1055 AP655 AP-1000F AP600 AP555F AP500F AP-1055F AP655F AP655F L AP600F AP1000

TRACK FELLER BUNCHER

TK732 TK722 TK721 1190 1190T 1090 1290T TK711

SKID STEER LOADER

236D3 262D3 246D3 272D3 XE 272D3 272D2 XHP

STABILIZER MIXER

SM-350

BULLDOZER

814S 7S 7U

VIBRATORY COMPACTOR

CS-56 CS-44B CS-56B CS-68B CS7 CS-323C CS-44 CS-34 CS-433E CS-66B CP-433E CP12 CP-323C CP74B CP7 CS-74 CS68B CS56B CS-74B CS44B CB-314 CS-64 CP-56B CP-68B CP-44B CP-64 CP-56 CP-74B CP-44 CP-34 CS74B CB-614 CS12 CS14 CP68B CP44B CP56B

BLADE

SNOW WING

RIPPER SCARIFIER

12G 140G 16G 130G

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें