NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमअंडरकैरेजसील्सओ-रिंग314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग
होम
अंडरकैरेजसील्सओ-रिंग
314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग
314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग

फ़ाइनल ड्राइव ब्रेक और व्हील के लिए Cat® रबर टॉरिक रिंग

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग
314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग
314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग
314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग
314-4121: 317.13 मिलीमीटर डायमीटर रबर टॉरिक रिंग

फ़ाइनल ड्राइव ब्रेक और व्हील के लिए Cat® रबर टॉरिक रिंग

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:

  • Toric seal rings maintain lubrication and keep dirt and other contaminants from entering into the pin and bushing cavity.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:

  • Toric seal rings maintain lubrication and keep dirt and other contaminants from entering into the pin and bushing cavity.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Cross Section Diameter (mm): 12.7
Cross Section Diameter (in): 0.5
Inside Diameter (mm): 317.13
Inside Diameter (in): 12.485
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Cross Section Diameter (mm): 12.7
Cross Section Diameter (in): 0.5
Inside Diameter (mm): 317.13
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD60
Quarry Truck
770G772G777E
Truck
772770772G770G772G OEM770G OEM777C777D777G777F
Off Highway Truck
772777G770777E777
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD60
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
314-4121 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
314-4121 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 314-4121 के लिए विवरण

Description:

  • Toric seal rings maintain lubrication and keep dirt and other contaminants from entering into the pin and bushing cavity.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 314-4121 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Cross Section Diameter (mm): 12.7
Cross Section Diameter (in): 0.5
Inside Diameter (mm): 317.13
Inside Diameter (in): 12.485
अधिक देखें
पार्ट नंबर 314-4121 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60

QUARRY TRUCK

770G 772G 777E

TRUCK

772 770 772G 770G 772G OEM 770G OEM 777C 777D 777G 777F

OFF HIGHWAY TRUCK

772 777G 770 777E 777

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें