NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलकॉम्पैक्टर व्हील ग्राउंड एंगेजिंग टूलकॉम्पैक्टर व्हील टीथ315-3441: टिप व्हील
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलकॉम्पैक्टर व्हील ग्राउंड एंगेजिंग टूलकॉम्पैक्टर व्हील टीथ
315-3441: टिप व्हील
315-3441: टिप व्हील

Cat® 300 mm Plus Compactor Wheel Tip

ब्रांड: Cat

fallback-image
315-3441: टिप व्हील

Cat® 300 mm Plus Compactor Wheel Tip

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The Compactor Wheel Tip facilitates the distribution of force evenly across the material, preventing air pockets, voids, and uneven compaction that compromise the structural integrity of the final construction. The rotation of the compactor wheel enhances compaction efficiency, as it allows for a broader coverage area and reduces the number of passes required to achieve the desired compaction levels.

Attributes:
• Withstands the intense forces and abrasion encountered
• Minimizes the effects of abrasion and erosion
• Contributes to its longevity, reducing the frequency of replacements and associated downtime

Applications:
The Compactor Wheel Tip is used to facilitate the effective compaction of soil, asphalt, or other materials by applying pressure during the rolling process.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

The Compactor Wheel Tip facilitates the distribution of force evenly across the material, preventing air pockets, voids, and uneven compaction that compromise the structural integrity of the final construction. The rotation of the compactor wheel enhances compaction efficiency, as it allows for a broader coverage area and reduces the number of passes required to achieve the desired compaction levels.

Attributes:
• Withstands the intense forces and abrasion encountered
• Minimizes the effects of abrasion and erosion
• Contributes to its longevity, reducing the frequency of replacements and associated downtime

Applications:
The Compactor Wheel Tip is used to facilitate the effective compaction of soil, asphalt, or other materials by applying pressure during the rolling process.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Shape: Plus
Width (in): 6.299
Wear or Durability: Standard
Length (mm): 297
Width (mm): 160
Length (in): 11.693
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Shape: Plus
Width (in): 6.299
Wear or Durability: Standard
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Landfill Compactor
816F816F II826G836H826H836G826G II
अधिक देखें
Landfill Compactor
816F816F II826G836H826H836G826G II
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
315-3441 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
315-3441 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 315-3441 के लिए विवरण

The Compactor Wheel Tip facilitates the distribution of force evenly across the material, preventing air pockets, voids, and uneven compaction that compromise the structural integrity of the final construction. The rotation of the compactor wheel enhances compaction efficiency, as it allows for a broader coverage area and reduces the number of passes required to achieve the desired compaction levels.

Attributes:
• Withstands the intense forces and abrasion encountered
• Minimizes the effects of abrasion and erosion
• Contributes to its longevity, reducing the frequency of replacements and associated downtime

Applications:
The Compactor Wheel Tip is used to facilitate the effective compaction of soil, asphalt, or other materials by applying pressure during the rolling process.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कैडमियम जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 315-3441 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Shape: Plus
Width (in): 6.299
Wear or Durability: Standard
Length (mm): 297
Width (mm): 160
Length (in): 11.693
अधिक देखें
पार्ट नंबर 315-3441 के लिए संगत मॉडल

LANDFILL COMPACTOR

816F 816F II 826G 836H 826H 836G 826G II

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें