NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहोज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगकपलिंग323-6232: पर्मानेंट कपलिंग
होम
होज़ और ट्यूबअडैप्टर, कपलिंग, और फ़िटिंगकपलिंग
323-6232: पर्मानेंट कपलिंग
323-6232: पर्मानेंट कपलिंग

Cat® XN स्पाइरल पर्मानेंट कपलिंग DIN – स्ट्रेट फ़ीमेल स्विवेल

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
323-6232: पर्मानेंट कपलिंग
323-6232: पर्मानेंट कपलिंग
323-6232: पर्मानेंट कपलिंग
323-6232: पर्मानेंट कपलिंग
323-6232: पर्मानेंट कपलिंग

Cat® XN स्पाइरल पर्मानेंट कपलिंग DIN – स्ट्रेट फ़ीमेल स्विवेल

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Cat Spiral permanent couplings exceed SAE/ISO requirements for the best in reliable hose and coupling performance

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
Cat® होज़ असेंबली उत्पाद चेतावनी
होज़ और कपलिंग कॉम्बिनेशन के अनुचित चयन से वारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम के स्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की क्षति, या घटक और मशीन के सिस्टम की खराबी हो सकती है. Cat® होज़ असेंबली प्रोडक्ट को एक विश्वसनीय कनेक्शन प्राप्त करने के लिए एक सिस्टम के रूप में डिज़ाइन और परीक्षण किया गया है, इस प्रकार हाइड्रोलिक सिस्टम सुरक्षा और निर्भरता को ज़्यादा से ज़्यादा करता है. यह भी सुझाव दिया जाता है कि उचित और ठीक से बनाए रखा गया Caterpillar टूलिंग का उपयोग. अन्य निर्माता के कपलिंग के साथ Caterpillar होज़ का उपयोग या अन्य निर्माता के होज़ के साथ Caterpillar कपलिंग के उपयोग के परिणामस्वरूप अविश्वसनीय, असुरक्षित या कम प्रदर्शन करने वाली होज़ असेंबली का उत्पादन हो सकता है. यह Caterpillar द्वारा सुझाया गया या अधिकृत नहीं है. अतिरिक्त जानकारी के लिए SAE J1273 अनुभाग 6.3 और ISO 17165-2 अनुभाग 6.3 देखें.

Cat Spiral permanent couplings exceed SAE/ISO requirements for the best in reliable hose and coupling performance

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
Cat® होज़ असेंबली उत्पाद चेतावनी
होज़ और कपलिंग कॉम्बिनेशन के अनुचित चयन से वारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम के स्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की क्षति, या घटक और मशीन के सिस्टम की खराबी हो सकती है.
अधिक देखें
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर: पर्मानेंट
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
आकृति: स्ट्रेट
कनेक्टर का प्रकार: DIN फ़ीमेल स्विवेल
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M20 X 1.5
लंबाई (mm): 65
लंबाई (in): 2.56
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (mm): 31
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (in): 1.22
सुझाया गया होज़ का आकार (mm): 9.52
सुझाया गया होज़ आकार (in): 0.37
इसके साथ कंपेटिबल: SAE 100R12, SAE 100R15
Hex साइज़ (mm): 24
हेक्स का आकार (in): 0.94
सील का प्रकार: NBR 3E-4297
ब्यौरा: पर्मानेंट कपलिंग 6XN
ऐप्लिकेशंस: हाइड्रोलिक-होज़ के साथ उपयोग के लिए पर्मानें कपलिंग. अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने CAT लोकल डीलर से संपर्क करें
मापने की इकाईUSमीट्रिक
कनेक्टर: पर्मानेंट
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
323-6232 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
323-6232323-6232
456-8491456-8491
323-6236323-6236
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
323-6232
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
456-8491
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
323-6236
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
124-2235
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
124-2239
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
124-2240
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
323-6232 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 323-6232 के लिए विवरण

Cat Spiral permanent couplings exceed SAE/ISO requirements for the best in reliable hose and coupling performance

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
Cat® होज़ असेंबली उत्पाद चेतावनी
होज़ और कपलिंग कॉम्बिनेशन के अनुचित चयन से वारंटी समाप्त हो जाएगी और इसके परिणाम के स्वरूप गंभीर शारीरिक चोट या मृत्यु, संपत्ति की क्षति, या घटक और मशीन के सिस्टम की खराबी हो सकती है.
अधिक देखें
पार्ट नंबर 323-6232 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
कनेक्टर: पर्मानेंट
सामग्री: स्टील
कोटिंग: ज़िंक प्लेटेड
आकृति: स्ट्रेट
कनेक्टर का प्रकार: DIN फ़ीमेल स्विवेल
थ्रेड का आकार (व्यास x पिच) (mm): M20 X 1.5
लंबाई (mm): 65
लंबाई (in): 2.56
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (mm): 31
कट-ऑफ़ फ़ैक्टर (in): 1.22
सुझाया गया होज़ का आकार (mm): 9.52
सुझाया गया होज़ आकार (in): 0.37
इसके साथ कंपेटिबल: SAE 100R12, SAE 100R15
Hex साइज़ (mm): 24
हेक्स का आकार (in): 0.94
सील का प्रकार: NBR 3E-4297
ब्यौरा: पर्मानेंट कपलिंग 6XN
ऐप्लिकेशंस: हाइड्रोलिक-होज़ के साथ उपयोग के लिए पर्मानें कपलिंग. अतिरिक्त जानकारी के लिए अपने CAT लोकल डीलर से संपर्क करें
अधिक देखें
पार्ट नंबर 323-6232 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें