होमड्राइवट्रेनट्रांसमिशन और कंपोनेंटट्रांसमिशन फ़्रिक्शन डिस्क328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क
होम
ड्राइवट्रेनट्रांसमिशन और कंपोनेंटट्रांसमिशन फ़्रिक्शन डिस्क
328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क
328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क

Cat® फ़्रिक्शन डिस्क (ट्रांसमिशन, प्लैनेटरी ग्रुप)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क
328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क
328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क
328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क
328-4375: 240 मिलीमीटर आउटर डायमीटर क्लच फ़्रिक्शन डिस्क

Cat® फ़्रिक्शन डिस्क (ट्रांसमिशन, प्लैनेटरी ग्रुप)
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
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat friction discs are designed to work with braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary. Caterpillar friction disc use better materials and more mature processes, so caterpiller friction disc have better reliability and longer durability, which can reduce machine downtime.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat friction discs are designed to work with braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary. Caterpillar friction disc use better materials and more mature processes, so caterpiller friction disc have better reliability and longer durability, which can reduce machine downtime.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (in): 6.796
अंदर का व्यास (mm): 172.62
बाहर का व्यास (in): 9.4488
बाहर का व्यास (mm): 240
मोटाई (in): 0.1948
मोटाई (मिलीमीटर): 4.95
Material: Non-Band Type Friction Material,Carbon Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (in): 6.796
अंदर का व्यास (mm): 172.62
बाहर का व्यास (in): 9.4488
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Generator Set
3508B
Wheel Tractor
615C615C II611
Soil Compactor
815F II815B815F
Load Haul Dump
R1600R1700GR1700 IIR1600GR1600H
Wheel Dozer
814F II814F
Winch
56H
Landfill Compactor
816F II816F
Wheel Loader
972G II966F II980G II972G980C980F972H972K980H980G980K966D966F966E966H966G970F966G II
Track-Type Tractor
D6H XLD7RD6H XRD6T XWD6T LGPD6R IIID6T XLD7R SERIESD8TD8RD6GCD8GCD6R STDD7R LGPD8 GCD8R IIDEUCED7R IID6R XLD6RD6TD6R II30/30D7R XRD6H
Articulated Truck
D300ED250ED250E IID300E II
Ripper
6
Pipelayer
PL83PL87583T583R587T587RPL72572R II
Wheel Scraper
615C611
Water Fording Tractor
D7R II
Bulldozer
6A6S6SU
अधिक देखें
Generator Set
3508B
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
328-4375 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें