NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट सस्पेंशन331-7799: ट्यूब
होम
कैबकैब इंटीरियरकैब सीट और कंपोनेंटसीट सस्पेंशन
331-7799: ट्यूब
331-7799: ट्यूब

Cat® ट्यूब (एयर सप्‍लाई)(सस्पेंशन सीट)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
331-7799: ट्यूब
331-7799: ट्यूब

Cat® ट्यूब (एयर सप्‍लाई)(सस्पेंशन सीट)

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Plastic air supply tubing
• 3.2 mm (0.125 in) inside diameter

Application:
Tube used to supply air for air type seat suspension systems. Consult your owner's manual or contact your Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Plastic air supply tubing
• 3.2 mm (0.125 in) inside diameter

Application:
Tube used to supply air for air type seat suspension systems. Consult your owner's manual or contact your Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 4
कुल लंबाई (mm): 170
बाहर का व्यास (in): 0.2
सामग्री का ब्यौरा: प्लास्टिक
कुल लंबाई (in): 6.8
Diameter (mm): 4
Pin Length (mm): 170
Diameter (in): 0.157
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 4
कुल लंबाई (mm): 170
बाहर का व्यास (in): 0.2
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Backhoe Loader
444442E434E
अधिक देखें
Backhoe Loader
444442E434E
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
331-7799 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
331-7799 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 331-7799 के लिए विवरण

Description:
Cat seats are designed to provide an ergonomic seating option for machine operators. Suspension seats provide a shock absorbing suspension system and adjust for the operator’s convenience to hand and foot controls. Cat service and replacement parts allow easy field service of Cat seating systems. Quality you expect for your equipment.

Attributes:
• Plastic air supply tubing
• 3.2 mm (0.125 in) inside diameter

Application:
Tube used to supply air for air type seat suspension systems. Consult your owner's manual or contact your Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 331-7799 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 4
कुल लंबाई (mm): 170
बाहर का व्यास (in): 0.2
सामग्री का ब्यौरा: प्लास्टिक
कुल लंबाई (in): 6.8
Diameter (mm): 4
Pin Length (mm): 170
Diameter (in): 0.157
अधिक देखें
पार्ट नंबर 331-7799 के लिए संगत मॉडल

BACKHOE LOADER

444 442E 434E

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें