होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगगैस्केट353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगगैस्केट
353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील
353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील

केबिन फ्रंट विंडो के लिए Cat® 4.8 mm मोटी प्लास्टिक सील

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील
353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील
353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील
353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील
353-1908: केबिन फ्रंट विंडो सील

केबिन फ्रंट विंडो के लिए Cat® 4.8 mm मोटी प्लास्टिक सील
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
The cabin front window seal will provide a water and airtight seal between the glass panels and the cabin frames. It is used in applications such as windows, doors, and glass displays. It will provide a snug fit between the glass and the frame or surface, ensuring an effective seal, and it will be compatible with the glass and the surrounding frame or surface.

Attributes:
• High abrasion resistance
• Excellent resistance to oil, fuel, and chemicals
• Provides a secure seal without excessive compression or stretching
• Ability to withstand a wide range of operational temperatures

Applications:
This Cabin Front Window Seal is used to prevent moisture and dust contaminants from outside of the cabin. It is used in Cat 308D, 308E, 314D, 314E, 314F, 315F and 321D Excavators, 308E Scraper, 314D, and 314E OEM Applications.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov

Description:
The cabin front window seal will provide a water and airtight seal between the glass panels and the cabin frames. It is used in applications such as windows, doors, and glass displays. It will provide a snug fit between the glass and the frame or surface, ensuring an effective seal, and it will be compatible with the glass and the surrounding frame or surface.

Attributes:
• High abrasion resistance
• Excellent resistance to oil, fuel, and chemicals
• Provides a secure seal without excessive compression or stretching
• Ability to withstand a wide range of operational temperatures

Applications:
This Cabin Front Window Seal is used to prevent moisture and dust contaminants from outside of the cabin. It is used in Cat 308D, 308E, 314D, 314E, 314F, 315F and 321D Excavators, 308E Scraper, 314D, and 314E OEM Applications.

चेतावनी:कैंसर और प्रजनन हानि - www.P65Warnings.ca.gov
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (in): 0.23
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (in): 0.188
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (mm): 4.8
लंबाई (in): 2.51
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (in): 0.157
लंबाई (mm): 875
क्रॉस सेक्शन की चौड़ाई (मिलीमीटर): 4
सामग्री: पीतल, प्‍लास्टिक
मोटाई (मिलीमीटर): 4.8
सामग्री का ब्यौरा: पोलीयूरेथेन
थ्रेड: M22X1
कुल ऊंचाई (in): 34.448
कुल ऊंचाई (mm): 875
वज़न (kg): 0.02
वज़न (lb): 0.28
कुल चौड़ाई (in): 24.015
चौड़ाई (mm): 610
कुल चौड़ाई (mm): 610
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदरूनी व्यास (in): 0.23
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (in): 0.188
क्रॉस सेक्शन की मोटाई (mm): 4.8
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Mini Hyd Excavator
308E CR308E2SR308D308E2 SR308E SR308E2CR308E2 CR
Excavator
314E LCR315F LCR314D LCR314D CR314E CR314F CR321D LCR
अधिक देखें
Mini Hyd Excavator
308E CR308E2SR308D308E2 SR308E SR308E2CR308E2 CR
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
353-1908 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें