NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमकैबकैब की दृश्यतामिरर373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर
होम
कैबकैब की दृश्यतामिरर
373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर
373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर

Cat® कैट 384 मिमी लंबा बाएं हाथ विद्युत रूप से गर्म बैक ग्लास

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर
373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर
373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर
373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर
373-1753: हीटेड और मोटोराइज़्ड मेन मिरर

Cat® कैट 384 मिमी लंबा बाएं हाथ विद्युत रूप से गर्म बैक ग्लास

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

विवरण:
Cat भारी ग्लास असेंबली चश्मे के लिए एक उचित घर प्रदान करती है, ऑपरेटर के लिए अंधे धब्बे और बाधाओं को कम करती है।

विशेषताएं:
• इलेक्ट्रिक हीटिंग और ग्लास फिटिंग के लिए वायरिंग ब्रैड कनेक्शन
• उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन हल्के ग्लास समायोजन की अनुमति देता है
• उपयुक्त 19 मिमी बांह
• मीट्रिक माउंटिंग हार्डवेयर के साथ•
बाएं हाथ ग्लास असेंबली

आवेदन:
भारी गेट मशीनों में ऑपरेटर दृश्यता में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।

विवरण:
Cat भारी ग्लास असेंबली चश्मे के लिए एक उचित घर प्रदान करती है, ऑपरेटर के लिए अंधे धब्बे और बाधाओं को कम करती है।

विशेषताएं:
• इलेक्ट्रिक हीटिंग और ग्लास फिटिंग के लिए वायरिंग ब्रैड कनेक्शन
• उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन हल्के ग्लास समायोजन की अनुमति देता है
• उपयुक्त 19 मिमी बांह
• मीट्रिक माउंटिंग हार्डवेयर के साथ•
बाएं हाथ ग्लास असेंबली

आवेदन:
भारी गेट मशीनों में ऑपरेटर दृश्यता में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 115
ऊंचाई (in): 15.1
लंबाई (mm): 205
चौड़ाई (in): 4.5
लंबाई (in): 8.1
ऊंचाई (mm): 384
मापने की इकाईUSमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 115
ऊंचाई (in): 15.1
लंबाई (mm): 205
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Articulated Truck
730C2740C730C740B745C735C725C735B725C2735
Ejector Truck
730C2 EJ730730C740B
अधिक देखें
Articulated Truck
730C2740C730C740B745C735C725C735B725C2735
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
373-1753 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
373-1753 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 373-1753 के लिए विवरण

विवरण:
Cat भारी ग्लास असेंबली चश्मे के लिए एक उचित घर प्रदान करती है, ऑपरेटर के लिए अंधे धब्बे और बाधाओं को कम करती है।

विशेषताएं:
• इलेक्ट्रिक हीटिंग और ग्लास फिटिंग के लिए वायरिंग ब्रैड कनेक्शन
• उपयोगकर्ता के अनुकूल डिजाइन हल्के ग्लास समायोजन की अनुमति देता है
• उपयुक्त 19 मिमी बांह
• मीट्रिक माउंटिंग हार्डवेयर के साथ•
बाएं हाथ ग्लास असेंबली

आवेदन:
भारी गेट मशीनों में ऑपरेटर दृश्यता में सुधार करने के लिए उपयोग किया जाता है।

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। ज़्यादा जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं।
पार्ट नंबर 373-1753 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
चौड़ाई (mm): 115
ऊंचाई (in): 15.1
लंबाई (mm): 205
चौड़ाई (in): 4.5
लंबाई (in): 8.1
ऊंचाई (mm): 384
अधिक देखें
पार्ट नंबर 373-1753 के लिए संगत मॉडल

ARTICULATED TRUCK

730C2 740C 730C 740B 745C 735C 725C 735B 725C2 735

EJECTOR TRUCK

730C2 EJ 730 730C 740B

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें