NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल रिटेनर398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनग्राउंड एंगेजिंग टूल रिटेनर
398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप
398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप

C-क्लैंप के लिए Cat® छोटा हैमरलेस क्लैंप और व्हिसलर स्टाइल टिप अडैप्टर के लिए वेज रिटेंशन सिस्टम

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप
398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप
398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप
398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप
398-3030: X-4 WH10/WH12 छोटा हैमरलेस क्लैंप

C-क्लैंप के लिए Cat® छोटा हैमरलेस क्लैंप और व्हिसलर स्टाइल टिप अडैप्टर के लिए वेज रिटेंशन सिस्टम

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Hammerless clamp part # 398-3030 is part of the C-clamp and wedge retention system for Whisler style tip adapters. The hammerless wedge retention system makes installation and removal of G.E.T. tips fast, safe and easy saving hours of G.E.T. installation time.

Attributes:
• Small hammerless clamp
• Adapter Series: X-4
• Adapter Size: WH10/WH12
• Wear/Durability: Standard
• Length: 400.9mm (15.78 in)
• Width: 197.7mm (7.78 in)
• Thickness: 69.9mm (2.75 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.

Description:
Hammerless clamp part # 398-3030 is part of the C-clamp and wedge retention system for Whisler style tip adapters. The hammerless wedge retention system makes installation and removal of G.E.T. tips fast, safe and easy saving hours of G.E.T. installation time.

Attributes:
• Small hammerless clamp
• Adapter Series: X-4
• Adapter Size: WH10/WH12
• Wear/Durability: Standard
• Length: 400.9mm (15.78 in)
• Width: 197.7mm (7.78 in)
• Thickness: 69.9mm (2.75 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
एडैप्टर का आकार: WH10/WH12
लंबाई (in): 7.68
लंबाई (mm): 400.9
मोटाई (in): 18.5
मोटाई (मिलीमीटर): 69.6
चौड़ाई (in): 2.75
चौड़ाई (mm): 197.7
Size: Standard
Material: Low Alloy Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
एडैप्टर का आकार: WH10/WH12
लंबाई (in): 7.68
लंबाई (mm): 400.9
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
398-3030 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
398-3030 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 398-3030 के लिए विवरण

Description:
Hammerless clamp part # 398-3030 is part of the C-clamp and wedge retention system for Whisler style tip adapters. The hammerless wedge retention system makes installation and removal of G.E.T. tips fast, safe and easy saving hours of G.E.T. installation time.

Attributes:
• Small hammerless clamp
• Adapter Series: X-4
• Adapter Size: WH10/WH12
• Wear/Durability: Standard
• Length: 400.9mm (15.78 in)
• Width: 197.7mm (7.78 in)
• Thickness: 69.9mm (2.75 in)

Application:
Consult your owner's manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:इस प्रोडक्ट से आप लीड और लीड कंपाउंड जैसे रसायनों के संपर्क में आ सकते हैं, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएं.
पार्ट नंबर 398-3030 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
एडैप्टर का आकार: WH10/WH12
लंबाई (in): 7.68
लंबाई (mm): 400.9
मोटाई (in): 18.5
मोटाई (मिलीमीटर): 69.6
चौड़ाई (in): 2.75
चौड़ाई (mm): 197.7
Size: Standard
Material: Low Alloy Steel
अधिक देखें
पार्ट नंबर 398-3030 के लिए संगत मॉडल

फ़िलहाल हमारे पास इस पार्ट के लिए संगतता जानकारी नहीं है.

कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें