NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमहार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट
होम
हार्डवेयर, सील, और उपभोग्‍यसील, गैस्केट, और ओ-रिंगअन्य सील
3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट
3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट

पंप गियर हाउसिंग के लिए Cat® 0.79 मिलीमीटर मोटा गैस्केट

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट
3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट
3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट
3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट
3P-0751: 0.79 मिलीमीटर मोटा पंप गियर हाउसिंग गैस्केट

पंप गियर हाउसिंग के लिए Cat® 0.79 मिलीमीटर मोटा गैस्केट

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.44 (11X); 0.41 (2X); 1.38 (1X)
होल साइज़ (mm): 11.1 (11X); 10.3 (2X); 35.1 (1X)
सामग्री: लो कप्रेसेबिलिटी शीट गैस्‍केट मटिरियल
स्टाइल: फ़्लैट
मोटाई (in): 0.03
मोटाई (मिलीमीटर): 0.8
मापने की इकाईUSमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.44 (11X); 0.41 (2X); 1.38 (1X)
होल साइज़ (mm): 11.1 (11X); 10.3 (2X); 35.1 (1X)
सामग्री: लो कप्रेसेबिलिटी शीट गैस्‍केट मटिरियल
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63AE40AD45BAE40 IIAD45AD40
Articulated Truck
D350E IID400D400ED40DD400DD350ED400E IID35HP
Quarry Truck
771D771C775B777E
Truck
785789793775D773D793B777769D789C769C789D777C777B789B785C777D785D773B777F785B
Ejector Truck
D400E II
Tractor
776776D776C772B784C784B768C776B
Off Highway Truck
785D789D
Wheel Loader
994
अधिक देखें
Underground Art Truck
AD60AD55AD55BAD63AE40AD45BAE40 IIAD45AD40
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
3P-0751 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
3P-07513P-0751
4J-05274J-0527
4J-05244J-0524
सभी पार्ट्स देखें
अक्सर एक साथ खरीदे जाने वाले
3P-0751
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
4J-0527
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
4J-0524
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
3J-1907
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
2K-8257
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
3K-0360
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
डीलर से संपर्क करें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
3P-0751 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 3P-0751 के लिए विवरण

Gaskets use compression to provide a tight, leak free seal between mating parts. Cat gaskets are designed using the right combination of material and profile to deliver the performance you expect for your application.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको 1,3-ब्यूटाडीन जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि पैदा करने के लिए जाना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 3P-0751 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
होल का आकार (in): 0.44 (11X); 0.41 (2X); 1.38 (1X)
होल साइज़ (mm): 11.1 (11X); 10.3 (2X); 35.1 (1X)
सामग्री: लो कप्रेसेबिलिटी शीट गैस्‍केट मटिरियल
स्टाइल: फ़्लैट
मोटाई (in): 0.03
मोटाई (मिलीमीटर): 0.8
अधिक देखें
पार्ट नंबर 3P-0751 के लिए संगत मॉडल

UNDERGROUND ART TRUCK

AD60 AD55 AD55B AD63 AE40 AD45B AE40 II AD45 AD40

ARTICULATED TRUCK

D350E II D400 D400E D40D D400D D350E D400E II D35HP

QUARRY TRUCK

771D 771C 775B 777E

TRUCK

785 789 793 775D 773D 793B 777 769D 789C 769C 789D 777C 777B 789B 785C 777D 785D 773B 777F 785B

EJECTOR TRUCK

D400E II

TRACTOR

776 776D 776C 772B 784C 784B 768C 776B

OFF HIGHWAY TRUCK

785D 789D

WHEEL LOADER

994

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें