NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनCapSure स्लीव454-0277: स्लीव-कंप्रेशन
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलग्राउंड एंगेजिंग टूल हार्डवेयर और रिटेंशनCapSure स्लीव
454-0277: स्लीव-कंप्रेशन
454-0277: स्लीव-कंप्रेशन

Cat® Advansys™ 200/220/230 CapSure™ Sleeve

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
454-0277: स्लीव-कंप्रेशन
454-0277: स्लीव-कंप्रेशन
454-0277: स्लीव-कंप्रेशन
454-0277: स्लीव-कंप्रेशन
454-0277: स्लीव-कंप्रेशन

Cat® Advansys™ 200/220/230 CapSure™ Sleeve

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

The Abrasion Heavy-duty Tip Compression Sleeve is a specialized component used in material handling, where equipment or machinery encounters high levels of wear and tear. This compression sleeve is specifically designed to provide protection against abrasion and extend the lifespan of vulnerable equipment parts.

Attributes:
• Made of durable materials resistant to wear.
• Enhances equipment performance and reliability.
• Reduces the need for frequent repairs or replacements.

Applications:
The Abrasion Heavy-duty Tip Compression Sleeve is primarily used to shield susceptible areas from damage caused by friction, impact, or abrasive materials.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको यूरेथेन (एथाइल कार्बामेट), जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

The Abrasion Heavy-duty Tip Compression Sleeve is a specialized component used in material handling, where equipment or machinery encounters high levels of wear and tear. This compression sleeve is specifically designed to provide protection against abrasion and extend the lifespan of vulnerable equipment parts.

Attributes:
• Made of durable materials resistant to wear.
• Enhances equipment performance and reliability.
• Reduces the need for frequent repairs or replacements.

Applications:
The Abrasion Heavy-duty Tip Compression Sleeve is primarily used to shield susceptible areas from damage caused by friction, impact, or abrasive materials.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको यूरेथेन (एथाइल कार्बामेट), जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Tip Size: Advansys 200,Advansys 220,Advansys 230
Outside Diameter (in): 4.071
Outside Diameter (mm): 103.4
Thickness (mm): 34.9
Thickness (in): 1.374
Material: Polyurethane Plastic
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Tip Size: Advansys 200,Advansys 220,Advansys 230
Outside Diameter (in): 4.071
Outside Diameter (mm): 103.4
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D8T
Excavator
390F
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D8T
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
454-0277 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
454-0277 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 454-0277 के लिए विवरण

The Abrasion Heavy-duty Tip Compression Sleeve is a specialized component used in material handling, where equipment or machinery encounters high levels of wear and tear. This compression sleeve is specifically designed to provide protection against abrasion and extend the lifespan of vulnerable equipment parts.

Attributes:
• Made of durable materials resistant to wear.
• Enhances equipment performance and reliability.
• Reduces the need for frequent repairs or replacements.

Applications:
The Abrasion Heavy-duty Tip Compression Sleeve is primarily used to shield susceptible areas from damage caused by friction, impact, or abrasive materials.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको यूरेथेन (एथाइल कार्बामेट), जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 454-0277 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Tip Size: Advansys 200,Advansys 220,Advansys 230
Outside Diameter (in): 4.071
Outside Diameter (mm): 103.4
Thickness (mm): 34.9
Thickness (in): 1.374
Material: Polyurethane Plastic
अधिक देखें
पार्ट नंबर 454-0277 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D8T

EXCAVATOR

390F

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें