NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमअडैप्टर कवर491-4057: अडैप्टर कवर
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमअडैप्टर कवर
491-4057: अडैप्टर कवर
491-4057: अडैप्टर कवर

अडैप्टर कवर X170

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
491-4057: अडैप्टर कवर
491-4057: अडैप्टर कवर
491-4057: अडैप्टर कवर
491-4057: अडैप्टर कवर
491-4057: अडैप्टर कवर

अडैप्टर कवर X170

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
TheCat® Advansys™ Adapter Cover is a flush-mount corner adapter cover used with buckets for Wheel Loaders. This pin-on high-abrasion cover enables fast, easy installation and removal; it is used with X220 Series Adapters.

Application:
• High-abrasion bucket systems for certain Wheel Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के वायुजनित, असीमित कण), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और बिस्फेनॉल A (BPA), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
TheCat® Advansys™ Adapter Cover is a flush-mount corner adapter cover used with buckets for Wheel Loaders. This pin-on high-abrasion cover enables fast, easy installation and removal; it is used with X220 Series Adapters.

Application:
• High-abrasion bucket systems for certain Wheel Loaders

चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के वायुजनित, असीमित कण), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और बिस्फेनॉल A (BPA), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Height (in): 12.913
Height (mm): 328
Overall Length (mm): 363
Width (in): 8.819
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 14.291
Width (mm): 224
Adapter Series: Advansys
Position: RH/LH Corner
Adapter Size: Advansys 170
Type: Full Cover
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Slip-On
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Height (in): 12.913
Height (mm): 328
Overall Length (mm): 363
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Bucket
BUCKET
Wheel Loader
993K992K993992
अधिक देखें
Bucket
BUCKET
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
491-4057 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
491-4057 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 491-4057 के लिए विवरण

Description:
TheCat® Advansys™ Adapter Cover is a flush-mount corner adapter cover used with buckets for Wheel Loaders. This pin-on high-abrasion cover enables fast, easy installation and removal; it is used with X220 Series Adapters.

Application:
• High-abrasion bucket systems for certain Wheel Loaders

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको कार्बन ब्लैक (सांस लेने योग्य आकार के हवा के वायुजनित, असीमित कण), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर का कारण माना जाता है और बिस्फेनॉल A (BPA), जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है, जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 491-4057 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Height (in): 12.913
Height (mm): 328
Overall Length (mm): 363
Width (in): 8.819
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 14.291
Width (mm): 224
Adapter Series: Advansys
Position: RH/LH Corner
Adapter Size: Advansys 170
Type: Full Cover
Material: Low Alloy Steel
Attachment Method: Slip-On
अधिक देखें
पार्ट नंबर 491-4057 के लिए संगत मॉडल

BUCKET

BUCKET

WHEEL LOADER

993K 992K 993 992

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें