होमड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग
होम
ड्राइवट्रेनडिफ़रेंशियलडिफ़रेंशियल बियरिंग
4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग
4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग

Cat® बॉल बियरिंग (एकल पंक्ति)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग
4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग
4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग
4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग
4B-3665: 45 मिलीमीटर आंतरिक डायमीटर सिंगल रो बॉल बियरिंग

Cat® बॉल बियरिंग (एकल पंक्ति)
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
Ball Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for high speed, low load applications with little to no side thrust.


Attributes:
Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.


Recommended Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Ball Bearings reduce friction and provide protection between mating parts. They are specifically designed for high speed, low load applications with little to no side thrust.


Attributes:
Caterpillar spends significant amounts of time and money on research and development to ensure every Cat bearing meets specific design and application requirements. Many incorporate one or more special features not found in industry standard bearings. The net result is a reduction in the number of repairs required, along with reduced downtime and operating costs.


Recommended Application:
Cat bearings are built specific to their application to ensure all drive train parts work and wear together as a system.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 85
अंदर का व्यास (mm): 45
ऊंचाई (mm): 19
बाहर का व्यास (in): 3.346
अंदर का व्यास (in): 1.771
ऊंचाई (in): 0.748
Material: Alloy Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
बाहर का व्यास (mm): 85
अंदर का व्यास (mm): 45
ऊंचाई (mm): 19
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Shovel Logger
345C
Integrated Toolcarrier
IT18FIT38G IIIT24FIT12BIT14FIT38GIT14BIT38FIT28GIT28F
Wheel Tractor-Scraper
613G
Material Handler
MH3295
Off Highway Truck
772770773GC
Winch
528518
Track-Type Tractor
D5D8KD10T2D5R LGPD6N LGPD5R2D6N OEMD5R XLD5MD5ND6N XLD6MD6N
Wheel Skidder
535C535B525518515528545C545518C528B525C525B530B
Asphalt Paver
AP-800AP-800B
Pipelayer
572G583K561N561M561D
Front Shovel
385C5090B
Excavator
345B II345B L349D L330D MH336D349D2 L336D2 L330D LN340D2 L374F LE140390D390F374F345C L345D L VG390D L336D LN336D2 GC340D L385C FS385B330D FM385C345B345C345D311-A345D L385C L365C L349D2365C L MH385C L MH336D L374D L336D2345B II MH365B II330D390F L365B L345C MH349D330D L365C365B
Mobile Hyd Power Unit
330D L345D345C385C349D L340D2 L336D L330D365C L385C L349D2336D345C L390F
Multi Terrain Loader
277B267B257B287B247B
Generator Set
3512
Wheel Tractor
613
Vehicular Engine
D346D348
Track Loader
977K977L955K955L
Ejector Truck
740740B
Grapple
120C518125C
Compact Wheel Loader
910F910E
Electric Rope Shovel
7495 HF7495
Wheel Loader
918F928H928G924GZ928HZ924HZ938G II924F924H924G928F938G938F930G930H
Gen Set Engine
D379BD398B
Articulated Truck
740B740735B735 OEM735
Boom
120C
Wheeled Excavator
W345C MHW345B IIM330D
Industrial Engine
D348D349D346D398BD398D379D379B
Quarry Truck
772G770G
Truck
772G OEM770G772G772770770G OEM769C773B
Wheel Scraper
615623B623E615C633E
Tractor
772B768C
Gas Engine
G398G379AG379
Track-Type Loader
977K
अधिक देखें
Shovel Logger
345C
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
4B-3665 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें