NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमइंजनइंजन कंपोनेंटसिलेंडर हेड और कंपोनेंटसिलेंडर हेड कंपोनेंट4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व
होम
इंजनइंजन कंपोनेंटसिलेंडर हेड और कंपोनेंटसिलेंडर हेड कंपोनेंट
4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व
4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व

इनटेक वॉल्व

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व
4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व
4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व
4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व
4P-2854: 392.44 मिलीमीटर लंबा इनलेट वॉल्व

इनटेक वॉल्व

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:

  • Intake valves open and close to allow fuel-air mixture to flow into cylinders

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:

  • Intake valves open and close to allow fuel-air mixture to flow into cylinders

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 114.3
चौड़ाई (mm): 114.3
ऊंचाई (in): 4.5
लंबाई (mm): 502.92
लंबाई (in): 19.8
Material: Alloy Steel
मापने की इकाईUSमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 114.3
चौड़ाई (mm): 114.3
ऊंचाई (in): 4.5
अधिक देखें

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Gen Set Engine
36083606C280-163616
Marine Engine
36163612C280-16C280-12C280-6C280-8
Gas Engine
G3608G3612G3616
अधिक देखें
Gen Set Engine
36083606C280-163616
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
4P-2854 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4P-2854 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4P-2854 के लिए विवरण

Description:

  • Intake valves open and close to allow fuel-air mixture to flow into cylinders

Attributes:

  • Cat® parts are manufactured to precise specifications and are built for durability, reliability, productivity, less environmental impact, and reuse.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 4P-2854 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
ऊंचाई (mm): 114.3
चौड़ाई (mm): 114.3
ऊंचाई (in): 4.5
लंबाई (mm): 502.92
लंबाई (in): 19.8
Material: Alloy Steel
अधिक देखें

Пришло время обслуживания?

С нами это просто.

Полные комплекты по типу оборудования для планового техобслуживания периодичностью в 250, 500 и 1000 моточасов.

पार्ट नंबर 4P-2854 के लिए संगत मॉडल

GEN SET ENGINE

3608 3606 C280-16 3616

MARINE ENGINE

3616 3612 C280-16 C280-12 C280-6 C280-8

GAS ENGINE

G3608 G3612 G3616

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें