NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमड्राइवट्रेनस्‍टीयरिंगस्‍टीयरिंग फ़्रिक्शन डिस्क4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन
होम
ड्राइवट्रेनस्‍टीयरिंगस्‍टीयरिंग फ़्रिक्शन डिस्क
4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन
4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन

Cat® फ़्रिक्शन डिस्क (फ़्लाईव्‍हील क्लच)

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन
4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन
4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन
4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन
4S-9072: डिस्क-फ़्रिक्शन

Cat® फ़्रिक्शन डिस्क (फ़्लाईव्‍हील क्लच)

ब्रांड: Cat

डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat friction discs are designed to work with braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary.

Attributes:
• Spiral and wagon groove pattern optimizes cooling.
• Hardened steel core reduces spline wear.
• (64) tooth internal spline provides exact OEM fit.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat friction discs are designed to work with braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary.

Attributes:
• Spiral and wagon groove pattern optimizes cooling.
• Hardened steel core reduces spline wear.
• (64) tooth internal spline provides exact OEM fit.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 198.75
बाहर का व्यास (mm): 355.60
मोटाई (मिलीमीटर): 7.11
अंदर का व्यास (in): 7.8248
बाहर का व्यास (in): 14.000
मोटाई (in): 0.2799
Material: Metallic Friction Material,Non-Band Type Friction Material,Alloy Mixed: Metal
मापने की इकाईUSमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 198.75
बाहर का व्यास (mm): 355.60
मोटाई (मिलीमीटर): 7.11
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Track-Type Tractor
D5ED7GD4ED4E SRD6D SRD6E SRD5BD6CD6DD5
Ripper
4
Pipelayer
561C
Hydraulic Control
143141140
Bulldozer
4A
अधिक देखें
Track-Type Tractor
D5ED7GD4ED4E SRD6D SRD6E SRD5BD6CD6DD5
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
4S-9072 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
4S-9072 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 4S-9072 के लिए विवरण

Description:
Cat drive train components must endure incredible torque, high impact loads, and frequent direction and gear changes. Cat designs and manufactures its transmissions and final drive components with these demands in mind. The result is a drive train that lasts longer and works harder over the life of the machine. Cat friction discs are designed to work with braking systems, providing critical friction to slow, stop or hold a machine stationary.

Attributes:
• Spiral and wagon groove pattern optimizes cooling.
• Hardened steel core reduces spline wear.
• (64) tooth internal spline provides exact OEM fit.

Application:
Consult your owner’s manual or contact your local Cat Dealer for more information.

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको आर्सेनिक जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है. अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 4S-9072 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
अंदर का व्यास (mm): 198.75
बाहर का व्यास (mm): 355.60
मोटाई (मिलीमीटर): 7.11
अंदर का व्यास (in): 7.8248
बाहर का व्यास (in): 14.000
मोटाई (in): 0.2799
Material: Metallic Friction Material,Non-Band Type Friction Material,Alloy Mixed: Metal
अधिक देखें
पार्ट नंबर 4S-9072 के लिए संगत मॉडल

TRACK-TYPE TRACTOR

D5E D7G D4E D4E SR D6D SR D6E SR D5B D6C D6D D5

RIPPER

4

PIPELAYER

561C

HYDRAULIC CONTROL

143 141 140

BULLDOZER

4A

अधिक देखें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें