NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

अपने उपकरण के लिए उपयुक्त पार्ट्स को देखने के लिए उपकरण का चयन करें.
कोई भी अनुशंसित परिणाम नहीं हैं फिर से कोशिश करें.

रजिस्टर करें

NEEMBA INTERNATIONAL LTD

उपकरण चुनें

उपकरण जोड़ें

फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.फ़िट होने वाले पार्ट्स को खोजने के लिए.
पार्ट नंबर या नाम खोजें
होमग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमअडैप्टर505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
होम
ग्राउंड एंगेजिंग टूलबकेट टीथ और अडैप्टर सिस्टमअडैप्टर
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर

A110 दो स्ट्रैप वाला हैमरलेस (कैपश्योर) अडैप्टर लेफ़्ट हैंड

ब्रांड: Cat

उत्पाद की छवियाँ
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
505-4062: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर

A110 दो स्ट्रैप वाला हैमरलेस (कैपश्योर) अडैप्टर लेफ़्ट हैंड

ब्रांड: Cat

अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
क्या यह फ़िट होगा?अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
उपकरण जोड़ें
क्या यह फ़िट होगा या मरम्मत की तलाश में हैं? अपना उपकरण जोड़कर देखें कि यह पार्ट फ़िट होता है या मरम्मत के विकल्प उपलब्ध हैं या नहीं.
डीलर से संपर्क करें
हमारे पास आएं

या हमारे संपर्क फ़ॉर्म का उपयोग करें
लिस्ट में सहेजें

सूची विवरण और सेटिंग
उपकरण संबद्ध करें (वैकल्पिक)
आपके पास अपने खाते से संबद्ध कोई उपकरण नहीं है. मेरा उपकरण पर जाकर उपकरण जोड़ें.

सूची की दृश्यता
डिफ़ॉल्ट रूप से सूचियाँ निजी होती हैं. अपने संगठन में सदस्यों के साथ साझा करने के लिए पब्लिक पर सेट करें.
सार्वजनिक

समर्थित फ़ाइल प्रकार:

.csv (सैम्पल),

.xlsx (सैम्पल).

ब्राउज़
बनाएं और सहेजेंकैंसल करें
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
विवरण
विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• A110 Left-hand hammerless adapter to fit a 51 mm base edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• A110 Left-hand hammerless adapter to fit a 51 mm base edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
विशेष विवरण
विशेष विवरण
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 445
Width (in): 4.882
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17.52
Width (mm): 124
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Position: LH
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5.906
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 150
Type: Two Strap
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
मापने की इकाईUSमीट्रिक
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 445
अधिक देखें
कंपेटिबिल्टी मॉडल
कंपेटिबिल्टी मॉडल
Bucket
BUCKET
Wheel Loader
988F II972G II986980982XE980K HLG982980G II980XE988K XE988B988GC988G988H988F988K972G986H980H986K980G980K982M980M
अधिक देखें
Bucket
BUCKET
वारंटी संबंधी जानकारी
वापसी नीति
505-4062 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
डायग्रामविवरणविशेष विवरणकंपेटिबिल्टी मॉडल
505-4062 के लिए पार्ट्स का आरेख
विस्तृत पार्ट्स डायग्राम देखें
अपना उपकरण जोड़ें
पार्ट नंबर 505-4062 के लिए विवरण

Offering unparalleled manufacturing precision, Cat® Advansys adapters protect the buckets of your machines from damage. Our Ground Engaging Tools (GET) are designed specifically for the DNA of your Cat iron and deliver consistent, superior protection.

Cat® Two-Strap Adapters feature a lower profile than the flush-mount adapter, allowing for more penetration and higher productivity.

Cast from steel with properties that maintain hardness for long wear life, our durable adapters make it possible for your machines to deliver the performance you demand. Protect your investment by always choosing genuine Cat Ground Engaging Tools.

Attributes:
• A110 Left-hand hammerless adapter to fit a 51 mm base edge with a 22.5 degree bevel angle


Applications:
• Wheel Loader Buckets

अधिक देखें
चेतावनी:यह उत्पाद आपको लीड और लीड यौगिकों जैसे रसायनों के संपर्क में ला सकता है, जिसे कैलिफ़ोर्निया राज्य में कैंसर और जन्म दोष या अन्य प्रजनन हानि होने का कारण माना जाता है। अधिक जानकारी के लिए www.P65Warnings.ca.gov पर जाएँ.
पार्ट नंबर 505-4062 के लिए विनिर्देश

मापने की इकाई

USमीट्रिक
Series: Advansys
Size: Advansys 110
Overall Length (mm): 445
Width (in): 4.882
Wear or Durability: Standard
Overall Length (in): 17.52
Width (mm): 124
Base Edge Thickness Class: 50
Bevel Angle: 22.5
Position: LH
Hole Quantity: 0
Bottom Strap Length (in): 5.906
Corner Kickout Angle: 0
Bottom Strap Length (mm): 150
Type: Two Strap
Material: Carbon Steel,Low Alloy Steel
Attachment Method: Weld-On
Hole Spacing (mm): 0
अधिक देखें
पार्ट नंबर 505-4062 के लिए संगत मॉडल

BUCKET

BUCKET

WHEEL LOADER

988F II 972G II 986 980 982XE 980K HLG 982 980G II 980XE 988K XE 988B 988GC 988G 988H 988F 988K 972G 986H 980H 986K 980G 980K 982M 980M

अधिक देखें
संबधित पार्ट्स
505-4060
505-4060: टू स्ट्रैप अडैप्टर सेंटर
डीलर से संपर्क करें
505-4061
505-4061: टू स्ट्रैप अडैप्टर राइट हैंड
डीलर से संपर्क करें
कुंजीकुंजी
फैक्ट्री फ़िट

यह पार्ट मैनुफ़ैक्चरर के विनिर्देशों के आधार पर आपके Cat उपकरण में फ़िट होने के लिए डिज़ाइन किया गया है.

मैनुफ़ैक्चरर के कॉन्फ़िगरेशन में किसी भी बदलाव के परिणामस्वरूप उत्पाद आपके Cat उपकरण में फ़िट नहीं हो सकता है. कृपया यह सुनिश्चित करने के लिए खरीदने से पहले अपने Cat डीलर से परामर्श करें कि यह हिस्सा आपके Cat उपकरण के लिए अपनी वर्तमान स्थिति और अनुमानित कॉन्फ़िगरेशन के लिए उपयुक्त है या नहीं. यह इंडिकेटर सभी पार्ट्स के लिए कंपेटिबिल्टी की गारंटी नहीं दे सकता है.

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

रीमैनुफ़ैक्चर्ड

रिटर्न करने योग्य नहीं

किट

बदलें

एक्सपर्ट्स से चैट करें